Side Release Plugs provide secure and convenient sealing for various applications. The side release mechanism allows for quick insertion and removal without the need for tools, ensuring a tight seal.
Materiaal: LDPE Kleur: Naturel Serie: SR1120
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Draadmaat | HD | Kleur | Materiaal | OD | Schroefdraadstandaard | Type | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,1762 - € 0,1762 | 5900 Op voorraad |
M16 x 1;5
|
0.945 in
24.0 mm
|
Naturel
|
LDPE
|
0.594 in
15.1 mm
|
Metrisch
|
2
|
||
| € 0,1724 - € 0,1724 | 24730 Op voorraad |
M14 x 1;5
|
0.827 in
21.0 mm
|
Naturel
|
LDPE
|
0.516 in
13.1 mm
|
Metrisch
|
2
|
||
| € 0,144 - € 0,144 | 76439 Op voorraad |
M10 x 1.0
|
0.63 in
16.0 mm
|
Naturel
|
LDPE
|
0.374 in
9.5 mm
|
Metrische schroefdraad
|
2
|
||
| € 0,1326 - € 0,1326 | 26455 Op voorraad |
M12 x 1;5
|
0.768 in
19.5 mm
|
Naturel
|
LDPE
|
0.441 in
11.2 mm
|
Metrisch
|
1
|
||
| € 0,1363 - € 0,1363 | 2500 Op voorraad |
M14 x 1;5
|
0.846 in
21.5 mm
|
Naturel
|
LDPE
|
0.528 in
13.4 mm
|
Metrisch
|
1
|
||
| € 0,1586 - € 0,1586 | Vraag de levertijd aan hier |
M12 x 1;5
|
0.748 in
19.0 mm
|
Naturel
|
LDPE
|
0.437 in
11.1 mm
|
Metrisch
|
2
|
||
| € 0,1901 - € 0,1901 | 6399 Op voorraad |
M22 x 1;5
|
1.142 in
29.0 mm
|
Naturel
|
LDPE
|
0.846 in
21.5 mm
|
Metrisch
|
2
|
||
| € 0,14 - € 0,14 | 22968 Op voorraad |
M16 x 1;5
|
0.925 in
23.5 mm
|
Naturel
|
LDPE
|
0.598 in
15.2 mm
|
Metrisch
|
1
|
||
| € 0,1183 - € 0,1183 | 9700 Op voorraad |
M10 x 1;0
|
0.65 in
16.5 mm
|
Naturel
|
LDPE
|
0.374 in
9.5 mm
|
Metrisch
|
1
|
||
| € 0,1542 - € 0,1542 | 113509 Op voorraad |
M22 x 1;5
|
1.161 in
29.5 mm
|
Naturel
|
LDPE
|
0.854 in
21.7 mm
|
Metrisch
|
1
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan