Menu Search

Kwartslagklemmen 25.0 30.0 3-20 Polyamide

This Heavy-duty quarter-turn clamp provides rapid, secure fastening with high clamping force. An ideal choice for industrial enclosures, machinery and HVAC applications requiring quick access.
Essentra artikelnummer:

20760502

Oud artikelnummer:

20760502

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 + € 97,3824
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 97,38

1 x € 97,3824

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Materiaal knop Polyamide
Voor enkele paneeldikte 3-20
d1 25.0
d2 30.0
d3 tol. h9 14.0
d4 8.0
d5 tol. H9 18.0
h1 29.0
h2 16.3
h3 14.5
Clamping force N 250.0
Houdkracht kN 250.0
Shear strength N 4800.0
Treksterkte (N) 1100.0
Materiaal RVS 303
Gewicht g 62.0

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op