Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
We bieden een brede selectie zwenkwielen voor een scala aan toepassingen in verschillende industrieën. Onze wielen zijn verkrijgbaar in materialen waaronder: polyamide, polyurethaan, rubber en thermoplast. Kies uit een grote keuze aan kleuren, zoals: rood, blauw, grijs, zwart en wit - in verschillende maten en laadvermogens om aan uw doel te voldoen.
Serie: SR5629 ,SR5646, SR5767
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Wieldiameter | Kleur | Wielmateriaal | Draagvermogen | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 35,8978 - € 105,5335 | Vraag de levertijd aan hier |
3.937 in
100.0 mm
|
Rood
|
Gietijzer
|
229.4 kg
229.4 kg
|
||
| € 3,2648 - € 3,2648 | 1064 Op voorraad |
3.937 in
100.0 mm
|
Wit
|
PA
|
90.0 kg
90.0 kg
|
||
| € 2,2273 - € 2,2273 | Vraag de levertijd aan hier |
3.15 in
80.0 mm
|
Wit
|
PA
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| € 4,2412 - € 4,2412 | 13 Op voorraad |
3.937 in
100.0 mm
|
Zwart
|
Kunststof
|
70.0 kg
70.0 kg
|
||
| € 4,8972 - € 9,5472 | 48 Op voorraad |
3.15 in
80.0 mm
|
Zwart
|
Staal
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| € 0,63 - € 0,656 | 4146 Op voorraad |
1.969 in
50.0 mm
|
Wit
|
PA
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| € 0,4256 - € 0,5949 | 320 Op voorraad |
1.575 in
40.0 mm
|
Zwart
|
PP
|
24.5 kg
24.5 kg
|
||
| € 8,1623 - € 16,1787 | Vraag de levertijd aan hier |
1.772 in
45.0 mm
|
Zwart
|
PP
|
15.0 kg
15.0 kg
|
||
| € 5,4617 - € 7,6433 | 40 Op voorraad |
4.921 in
125.0 mm
|
Wit
|
PA
|
122.0 kg
122.0 kg
|
||
| € 0,6804 - € 0,6804 | 700 Op voorraad |
1.969 in
50.0 mm
|
Zwart
|
PP
|
35.7 kg
35.7 kg
|
||
| € 0,7902 - € 1,106 | 160 Op voorraad |
2.362 in
60.0 mm
|
Zwart
|
PP
|
40.8 kg
40.8 kg
|
||
| € 12,0371 - € 16,8275 | Vraag de levertijd aan hier |
3.15 in
80.0 mm
|
Blauw
|
Kunststof
|
152.3 kg
152.3 kg
|
||
| € 1,5713 - € 2,2121 | Vraag de levertijd aan hier |
3.15 in
80.0 mm
|
Zwart
|
PP
|
50.1 kg
50.1 kg
|
||
| € 1,7087 - € 3,5882 | 108 Op voorraad |
1.575 in
40.0 mm
|
Rood
|
PA
|
50.1 kg
50.1 kg
|
||
| € 41,7861 - € 122,8655 | Vraag de levertijd aan hier |
4.921 in
125.0 mm
|
Rood
|
Gietijzer
|
305.9 kg
305.9 kg
|
||
| € 8,1623 - € 16,1787 | 120 Op voorraad |
1.772 in
45.0 mm
|
Zwart
|
PP
|
15.0 kg
15.0 kg
|
||
| € 1,2159 - € 1,6934 | 302 Op voorraad |
1.575 in
40.0 mm
|
Grijs
|
Kunststof
|
25.5 kg
25.5 kg
|
||
| € 1,8917 - € 2,6393 | 35 Op voorraad |
3.15 in
80.0 mm
|
Grijs
|
Kunststof
|
61.2 kg
61.2 kg
|
||
| € 1,2372 - € 2,4508 | Vraag de levertijd aan hier |
1.969 in
50.0 mm
|
Zwart
|
Thermoplastisch polymeer
|
15.0 kg
15.0 kg
|
||
| € 0,9718 - € 1,3623 | 400 Op voorraad |
1.969 in
50.0 mm
|
Grijs
|
Kunststof
|
40.8 kg
40.8 kg
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan