We bieden een brede selectie zwenkwielen voor een scala aan toepassingen in verschillende industrieën. Onze wielen zijn verkrijgbaar in materialen waaronder: polyamide, polyurethaan, rubber en thermoplast. Kies uit een grote keuze aan kleuren, zoals: rood, blauw, grijs, zwart en wit - in verschillende maten en laadvermogens om aan uw doel te voldoen.
Serie: SR5629 ,SR5646, SR5767
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Wieldiameter | Kleur | Wielmateriaal | Draagvermogen | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 2,8939 - € 6,0772 | Vraag de levertijd aan hier |
1.969 in
50.0 mm
|
Rood
|
PA
|
56.1 kg
56.1 kg
|
||
€ 0,3606 - € 0,7136 | 382 Op voorraad |
1.378 in
35.0 mm
|
Zwart
|
Polymeer
|
10.0 kg
10.0 kg
|
||
€ 0,9453 - € 1,3252 | 196 Op voorraad |
1.969 in
50.0 mm
|
Grijs
|
Kunststof
|
40.8 kg
40.8 kg
|
||
€ 13,2526 - € 18,5359 | 36 Op voorraad |
3.937 in
100.0 mm
|
Blauw
|
Kunststof
|
152.3 kg
152.3 kg
|
||
€ 5,209 - € 7,2867 | Vraag de levertijd aan hier |
4.921 in
125.0 mm
|
Grijs
|
Kunststof
|
81.6 kg
81.6 kg
|
||
€ 1,2035 - € 2,3841 | Vraag de levertijd aan hier |
1.969 in
50.0 mm
|
Zwart
|
Thermoplastisch polymeer
|
15.0 kg
15.0 kg
|
||
€ 18,3133 - € 25,6446 | 20 Op voorraad |
4.921 in
125.0 mm
|
Blauw
|
Kunststof
|
203.1 kg
203.1 kg
|
||
€ 1,6621 - € 3,4905 | 118 Op voorraad |
1.575 in
40.0 mm
|
Rood
|
PA
|
50.1 kg
50.1 kg
|
||
€ 1,0833 - € 2,1472 | 365 Op voorraad |
1.575 in
40.0 mm
|
Zwart
|
Messing
|
12.0 kg
12.0 kg
|
||
€ 27,114 - € 79,752 | 18 Op voorraad |
3.15 in
80.0 mm
|
Rood
|
Gietijzer
|
163.1 kg
163.1 kg
|
||
€ 1,5879 - € 2,2409 | 80 Op voorraad |
2.48 in
63.0 mm
|
Grijs
|
Kunststof
|
61.2 kg
61.2 kg
|
||
€ 3,5617 - € 10,4403 | Vraag de levertijd aan hier |
2.48 in
63.0 mm
|
Rood
|
PA
|
61.2 kg
61.2 kg
|
||
€ 1,8402 - € 2,5674 | 23 Op voorraad |
3.15 in
80.0 mm
|
Grijs
|
Kunststof
|
61.2 kg
61.2 kg
|
||
€ 2,4041 - € 2,6712 | 240 Op voorraad |
3.15 in
80.0 mm
|
Zwart
|
Kunststof
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
€ 0,782 - € 0,8666 | 756 Op voorraad |
1.969 in
50.0 mm
|
Zwart
|
Kunststof
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
€ 10,552 - € 20,507 | 41 Op voorraad |
4.921 in
125.0 mm
|
Zwart
|
Staal
|
110.0 kg
110.0 kg
|
||
€ 40,648 - € 119,519 | Vraag de levertijd aan hier |
4.921 in
125.0 mm
|
Rood
|
Gietijzer
|
305.9 kg
305.9 kg
|
||
€ 57,849 - € 170,069 | Vraag de levertijd aan hier |
5.906 in
150.0 mm
|
Rood
|
Gietijzer
|
458.9 kg
458.9 kg
|
||
€ 11,7092 - € 16,3692 | Vraag de levertijd aan hier |
3.15 in
80.0 mm
|
Blauw
|
Kunststof
|
152.3 kg
152.3 kg
|
||
€ 1,1827 - € 1,6473 | 302 Op voorraad |
1.575 in
40.0 mm
|
Grijs
|
Kunststof
|
25.5 kg
25.5 kg
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan