Menu Search
Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

PEEK Afstandhouders voor printplaten (PCB)

 (2 productgroepen)


Zeshoekige afstandhouders M/V – PEEK

Mannelijke-vrouwelijke hexagonale afstandhouders, gemaakt van PEEK, bieden uitzonderlijke mechanische sterkte, chemische bestendigheid en thermische stabiliteit.

De hexagonale vorm zorgt voor een stevige grip tijdens de installatie. Het draad van man naar vrouw maakt flexibele componentstapeling of koppeling mogelijk, wat een nauwkeurige montage-uitlijning en -afstand waarborgt.

Behoudt zijn structurele integriteit en prestaties bij temperaturen tot 260 C. Dit maakt het ideaal voor gebruik in de medische, elektronica- en automobielsector. Materiaal: PEEK Kleur: Beige Serie: SRT0096

Zeskant afstandhouders met schroefdraad - PEEK

PEEK vrouwelijke schroefdraad hexagonale spacers zijn precisiecomponenten die een veilige bevestiging en exacte uitlijning in elektrische en mechanische systemen garanderen. Ze bieden interne schroefdraden voor betrouwbare ondersteuning onder zware omstandigheden.

PEEK (Polyether ether keton) heeft vlamweerstand, dimensionale stabiliteit en chemische en hittebestendigheid (tot 260 C). Het heeft ook een hoge sterkte-gewichtsverhouding en weinig uitgas, wat zorgt voor consistente prestaties in gevoelige toepassingen.Deze spacers zijn zeer geschikt voor elektrische toepassingen in de lucht- en ruimtevaart, telecommunicatie en halfgeleider productie industrieën. Ideaal voor gebruik in connectoren, printplaten en voor apparatuur die aan strenge omstandigheden is onderworpen. Materiaal: PEEK Kleur: Beige Brandveiligheidsnorm: UL94 V-0Serie: SRP0503