Menu Search
Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

TPE Apparaten Afstandsinsteekdoppen

 (1 productgroep)


Klinknagel voetjes

Klinknagelvoetjes zijn ideaal om ter ondersteuning bij het verplaatsen van meubels en zorgen voor een goede bescherming van het oppervlak. Door het eenvoudige ontwerp van onze klinknagelvoetjes zijn ze een snelle en gemakkelijke oplossing waarvoor geen gereedschap nodig is.

Ons assortiment klinknagelvoetjes omvat UL94 HB-geclassificeerde snelvoeten van zwart TPE, met een grijze acetaal klinknagel, die uitstekend geschikt zijn voor houten kasten, apparatuurbehuizingen en vrijstaande elektrische en elektronische apparatuur. Binnen dit assortiment zijn ook zachte snelvoeten verkrijgbaar met een materiaalhardheid van 86 Shore; ook deze zijn gemaakt van zwart TPE en hebben een polypropyleen pen. Ook verkrijgbaar zijn klinknagelvoeten van polyamide 6/6 met UL94-classificatie V2, met een TPE-onderkant. Deze helpen vloeren en buisuiteinden te beschermen wanneer ze met een klinknagel aan de assemblage worden bevestigd.

Klinknagelvoeten worden met een simpele drukbevestiging geïnstalleerd. Ze kunnen worden gebruikt als glijders, bumpers, sluitingen, schuifvoeten en stops in een groot aantal toepassingen en assemblages. De ingebouwde drukklinknagels worden in voorgeboorde gaten gedrukt. De voet is volledig verwijderbaar.

Serie: SR5796 ,SR5803, SR5806