Menu Search
Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Kogelgewrichten

 (3 productgroepen)

Al onze kogel- en mofverbindingen worden geleverd met een zeskantmoer voor een veilige installatie. Deze scharnieren worden veel gebruikt in ophangsystemen, medische hulpmiddelen, stuurbekrachtiging en bouwmachines vanwege hun duurzaamheid en gebruiksgemak.

Soorten kogel- en mofverbindingen in ons assortiment:

Kogel- en mofverbindingen bieden robuustheid en duurzaamheid, en zorgen voor betrouwbare prestaties, zelfs onder zware belastingen. Met een ontwerp met een kogelvormig uiteinde en een inbusvormige behuizing bieden ze flexibiliteit, waardoor rotatie en multidirectionele beweging mogelijk zijn, terwijl wrijving wordt geminimaliseerd.

Kogel- en mofverbindingen met afdichtingskappen zorgen voor eenvoudige, soepele en wrijvingsgereduceerde verbindingen tussen componenten voor een lange levensduur. Deze scharnieren, die bestaan uit een kogelfitting in een bus, zorgen voor vrije beweging tussen verbonden onderdelen. De kogel draait over het algemeen binnen een behuizing die op de componenten is bevestigd, met een afsluitdop om besmetting te voorkomen.

Kogel- en mofverbindingen met platte behuizing verbinden voorwerpen en bieden tegelijkertijd een soepele en multidirectionele beweging. Het platte ontwerp van de behuizing verbetert de stevigheid, voorkomt rotatie en zorgt voor nauwkeurige uitlijning. Deze verbindingen zijn ontworpen voor duurzaamheid en lagere wrijving, en zijn bestand tegen aanzienlijke belastingen en veelvuldig gebruik.


Kogelgewrichten

Deze kogelgewrichten kunnen worden gebruikt om twee componenten op verschillende manieren te verbinden. Het is sterk en duurzaam, en waarborgt betrouwbare prestaties zelfs onder enorme belasting. Het zorgt voor efficiënte en nauwkeurige bewegingen, een probleemloze werking en minder wrijving.

Het is voorzien van een kogelvormig uiteinde en een busvormige behuizing voor een grote mobiliteit en flexibiliteit. Het ontwerp maakt rotatie en hoekbeweging mogelijk, perfect voor multidirectionele toepassingen.

Het wordt zonder zeskantmoer geleverd. Ze worden, omwille van hun eenvoudige installatie en stevige verbinding, veelvuldig gebruikt in automatiseringssystemen, medische apparatuur en bouwmaterieel.

  • Biedt efficiënte en nauwkeurige bewegingen, een probleemloze werking en minder wrijving.
  • Het is voorzien van een kogelvormig uiteinde en een busvormige behuizing voor een grote mobiliteit en flexibiliteit.
  • Wordt gebruikt in automatiseringssystemen, medische apparatuur en bouwmaterieel.
Materiaal: RVS 303, Staal Serie: SRR3468, SRR3467, SRR3466, SRR3461, SRR3460

Kogelgewrichten - met afsluitkap

Deze kogelgewrichten met afsluitkappen worden gebruikt om twee componenten op verschillende manieren te verbinden. Het is slechts onderhevig aan lichte wrijving en slijtage om langdurige prestaties te leveren voor een probleemloze werking.

Ze bestaan uit een kogel die in een bus past zodat beide delen ongehinderd ten opzichte van elkaar kunnen bewegen. In de meeste kogelgewrichten bevindt de kogel zich op een spil die binnen een behuizing draait. De behuizing is over het algemeen bevestigd aan elk van de twee componenten die samengevoegd worden. De behuizing is voorzien van een afsluitkap om te vermijden dat stof, vuil en andere deeltjes in de koppeling terechtkomen en schade veroorzaken.

Het wordt zonder zeskantmoer geleverd. Ze worden, omwille van hun eenvoudige installatie en stevige verbinding, veelvuldig gebruikt in automatiseringssystemen, medische apparatuur en bouwmaterieel.

  • Het is slechts onderhevig aan lichte wrijving en slijtage om langdurige prestaties te leveren.
  • De behuizing is voorzien van een afsluitkap om te vermijden dat stof, vuil in de koppeling terechtkomen.
  • Wordt gebruikt in automatiseringssystemen, medische apparatuur en bouwmaterieel.
Materiaal: RVS, Staal Serie: SRR3477, SRR3476, SRR3471, SRR3470

Kogelgewrichten - met platte ringen

Deze kogelgewrichten met platte ring worden gebruikt om twee items met elkaar te verbinden. Dit kogelgewrichtssysteem zorgt voor vloeiende en flexibele bewegingen in verschillende richtingen. De platte ring kan worden vastgepakt door een sleutel voor een eenvoudige installatie.

Het kogelgewicht biedt langdurige prestaties en een vloeiende werking door het beperken van wrijving en slijtage tijdens het verbinden van componenten voor flexibiliteit bij offsets.

Het wordt zonder zeskantmoer geleverd. Ze worden, omwille van hun eenvoudige installatie en stevige verbinding, veelvuldig gebruikt in automatiseringssystemen, medische apparatuur en bouwmaterieel.

  • Kogelgewicht biedt langdurige prestaties en een vloeiende werking door het beperken van wrijving en slijtage.
  • De platte ring kan worden vastgepakt door een sleutel voor een eenvoudige installatie.
  • Wordt gebruikt in automatiseringssystemen, medische apparatuur en bouwmaterieel.
Materiaal: RVS 303, Staal Serie: SRR3497, SRR3496, SRR3491, SRR3490