Menu Search
Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Kunststof Opduwen

 (3 productgroepen)


Insteekdopppen

Insteekdoppen of buisinsteekdoppen worden gewoonlijk gebruikt aan de voet van buisvormige producten zoals stoelpoten. De glijder met drukbevestiging biedt bescherming, niet alleen voor de montage, maar vooral voor het oppervlak eronder. Ideale bescherming voor houten, tapijt- en andere vloeroppervlakken.

Ons assortiment insteekdoppen bestaat uit een breed scala aan beschikbare materiaalopties, waaronder, maar niet beperkt tot: polyamide (PA), polyethyleen (PE), acrylonitril-butadieen-styreen (ABS), vilt en staal, alsmede diverse afwerkingen en kleuren waaruit u kunt kiezen.

Ons aanbod omvat talrijke stijlen, waaronder: bol, haaks, getand metaal, geribbeld, met schroefdraad, lichtgewicht en heavy-duty. Plus een groot aantal vormen voor uw toepassingen, zoals rond, ovaal, rechthoekig en vierkant.

  • De aantrekkelijke afwerking ziet er mooier uit
  • Eenvoudig te monteren
  • Stevige bevestiging
  • Duurzaam en met lange levensduur.

Optische afdekkappen voor vezelconnectoren

Optische afdekkappen voor vezelconnectoren vermijden het binnendringen van externe elementen, ongewenste vreemde lichamen en vuil in de vezels en draden. Ons assortiment bevat stofkappen met een 2.5 inch lange metalen ketting. Materiaalopties; HDPE, PVC, RVS en TPE. Kleuren; zwart, groen, naturel, rood en wit.

Optische vezel stofkap

Optische vezel stofkappen bieden bescherming tegen omgevingselementen voor SMA, ST, en FC-verbindingsadapters. Het flexibele zwarte PVC-materiaal is duurzaam en biedt een goede pasvorm.