Menu Search
Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

RVS Lineaire schachten

 (2 productgroepen)


Geharde roestvrije schachten

Deze geharde RVS assen zijn zeer sterk, duurzaam en betrouwbaar. Ze worden gebruikt met lineaire lagers en zijn geschikt voor veeleisende toepassingen waarbij bestendigheid tegen corrosie, slijtage en zware omstandigheden zoals vocht of chemicaliën vereist zijn, zonder dat hierdoor de structurele integriteit wordt aangetast.

Deze assen hebben een lange levensduur en vereisen weinig onderhoud, waardoor de uitvaltijd en de totale bedrijfskosten worden verminderd. Zorgen voor een vloeiende en nauwkeurige lineaire beweging wanner ze in combinatie met een lineaire kogellager worden gebruikt. Wordt gevonden in toepassingen zoals voedselverwerkende apparatuur, automotive systemen en medische apparatuur.

  • Geschikt voor toepassingen waarbij sprake is van corrosie, slijtage en zware omstandigheden zoals vocht of chemische bestendigheid.
  • Het biedt een vloeiende en nauwkeurige lineaire beweging wanneer gebruikt in combinatie met een lineaire kogelbus.
  • Het is terug te vinden in toepassingen zoals voedselverwerkende apparatuur, automobielsystemen en medische apparatuur.
Materiaal: RVS Serie: , SRL177260, SRL177250, SRL177240, SRL177230, SRL177225, SRL177220, SRL177216, SRL177212, SRL177210, SRL177208, SRL177206

Roestvrije AISI 303/316 schachten

RVS AISI 303/316 assen worden gebruikt in sectoren waarin een hoge/zeer hoge corrosiebestendigheid, sterkte en duurzaamheid vereist zijn. Dit garandeert dat de assen bestand zijn tegen moeilijke omstandigheden zoals een hoge luchtvochtigheid, chemicaliën, hoge temperaturen en corroderende stoffen en uitstekend lasbaar zijn, zonder dat hierdoor de structurele integriteit wordt aangetast. Daardoor hebben deze assen een langere levensduur en vereisen ze minder onderhoud, wat resulteert in minder uitvaltijd en lagere totale operationele kosten.

In plaats van lineaire kogellagers moeten keramische lagers worden gebruikt. Geschikt voor toepassingen met zware lasten en hoge snelheden, en voor abrasieve omgevingen.

Het wordt gebruikt in röntgenapparatuur, papierverwerkende apparatuur, hardwareapparatuur en voedselverwerkende apparatuur.

  • Kan een hoge luchtvochtigheid, chemicaliën en corrosieve stoffen verdragen.
  • Gebruik keramische lagers in plaats van lineaire lagers met kogelbus.
  • Wordt gebruikt in röntgenapparatuur en voedselverwerkende apparatuur.
Materiaal: RVS 316, RVS 303 Serie: , SRL177460, SRL177450, SRL177440, SRL177430, SRL177425, SRL177420, SRL177416, SRL177412, SRL177410, SRL177408, SRL177406, SRL177360, SRL177350, SRL177340, SRL177330, SRL177325, SRL177320, SRL177316, SRL177312, SRL177310, SRL177308, SRL177306