Menu Search
Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

ASME Metaal

 (1 productgroep)


Draaibare takelring

Ringen uit één stuk gesmeed met een minimale treksterkte van 180,000 psi. Zwart geoxideerde afwerking voorkomt corrosie. Behouden dezelfde nominale belasting van 0 tot 90 vanaf de boutas. Kunnen onder belasting 360 draaien en 180 kantelen. Deze heavy-duty hefringen voldoen aan militair specificatienr. MIL-STD 209 en aan ANSI/ASME B30.26. Minimum ontwerpfactor: 5:1. Geïnspecteerd op magnetische deeltjes volgens ASTM 1444. Om te voldoen aan de maximum belastingscapaciteiten moeten schroeven van hoge sterkte worden gebruikt. De maximale nominale belasting mag nooit worden overschreden.

Veilig geconstrueerde hefringen houden dezelfde nominale belasting van 0 tot 90 vanaf de boutas en kunnen onder belasting 360 draaien en 180 kantelen. Ontwerpfactor: 5:1. De versies van staallegering hebben een minimale treksterkte van 180,000 psi, zijn geïnspecteerd op magnetische deeltjes volgens ASTM 1444 en hebben een zwart geoxideerde afwerking die corrosie voorkomt. De RVS 300-versies zijn NDT: 100% getest op vloeistofpenetratie volgens MIL-STD-50032, ASTME 1417; zuiveringsproces: schoon en vlak volgens ASTM A 967, QQ-P-35 Type II. Om te voldoen aan de maximum belastingscapaciteiten moeten schroeven van hoge sterkte worden gebruikt. De maximale nominale belasting mag nooit worden overschreden.