Menu Search
Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Nylon Met weerhaakjes

 (2 productgroepen)


Universele doorvoerpluggen

Universele doorvoerpluggen ontworpen om draden, kabels, buizen en andere onregelmatig gevormde artikelen te beschermen tegen scherpe, onafgewerkte randen in panelen.

De plug helpt schokken en trillingen te absorberen en heeft ook isolerende eigenschappen. Het raster of de randen op de diameter van de plug zorgen voor een pasvorm voor verschillende maten, terwijl ze een strak afgewerkt uiterlijk bieden.

Installatie is eenvoudig en snel - druk gewoon met een vingertop om de plug te bevestigen. Geen gereedschap nodig.

  • Materialen: hittegestabiliseerd nylon 6/6 of nylon 6/6.
  • Kleuren: zwart en wit.
  • UL94 V2 Vlam gewaardeerd

Open/gesloten universele doorvoerpluggen

Open doorvoerpluggen, universeel van nature en met een eenvoudig indruk ontwerp. Daardoor kunnen ze gemakkelijk op hun plaats worden vergrendeld bij gebruikelijke paneeldiktes. Het gescheiden ontwerp laat zijdelingse ingang van voorgeassembleerde snoeren, kabels of buizen toe die segmenten groter dan de interne diameter van de tule hebben, zoals connectoren.

Ze bieden optimale bescherming voor draden, kabels en buizen tegen onafgewerkte, scherpe randen. Door het open ontwerp kan de plug gemonteerd worden in gaten die reeds een bundel bevatten. Ze kunnen worden aangepast aan verschillende diameters en vormen. Moeiteloos geïnstalleerd met de druk van een vinger, wat betekent dat er geen gereedschap nodig is voor de installatie.

  • Materiaal: Nylon 6/6
  • Kleur: Zwart
  • UL94 V2 Vlam gewaardeerd