Menu Search
Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Onverliesbare schroeven Schroeven M2

 (2 productgroepen)


Onverliesbare cilindrische schroeven

Dit assortiment Onverliesbare schroeven is voorzien van een cilinderkop met zeskantaandrijving. Zeskantaandrijving is ideaal voor nauwkeurige montage en is zeer geschikt wanneer niet veel ruimte beschikbaar is.

Ze zijn een ideale bevestigingsoplossing voor panelen met gaten zonder schroefdraad. Met deze schroeven wordt voldaan aan Machinerichtlijn 2006/42/EG - in het algemeen aan ISO 1207. Onverliesbare schroeven worden meestal gebruikt met Onverliesbare sluitringen met schroefdraad (los verkrijgbaar).

Deze schroeven zijn gemaakt van RVS dat goed bestand is tegen corrosie en machinale bewerkingen. Het materiaal wordt veel toegepast in de bouw en de auto-industrie.

Let op: deze schroeven hebben een kleinere schachtdiameter en mogen niet worden aangedraaid tot het aanbevolen aanhaalmoment voor een gelijkwaardige schroef van de weergegeven draadmaat.

  • Een ideale bevestigingsoplossing voor panelen met gaten zonder schroefdraad.
  • Met deze schroeven wordt voldaan aan Machinerichtlijn 2006/42/EG, in het algemeen aan ISO 1207.
  • Het materiaal is een populaire keuze voor bouw- en automobieltoepassingen.
Materiaal: RVS 303 Serie: SRP0155

Verzonken onverliesbare schroeven

Onverliesbare schroeven zijn veilige verbindingsbevestigingen die zijn ontworpen om vast te blijven zitten aan het onderdeel waarin ze zijn geïnstalleerd, zelfs als ze volledig zijn losgedraaid, wat gebruiksgemak en veiligheid biedt in verschillende toepassingen. Ze zijn een populaire keuze voor toepassingen waar schroeven vaak moeten worden verwijderd of waar veiligheid een bezorgdheid is, omdat deze schroeven stevig op hun plaats blijven en niet loskomen van de assemblage. Deze schroeven worden vaak gebruikt in elektronica, industriële machines, kasten, panelen en medische apparatuur.

Dit assortiment onverliesbare schroeven heeft een verzonken kop en zeskantaandrijving. De zeskantaandrijving is ideaal voor nauwkeurige montage en wordt gebruikt wanneer er niet veel ruimte beschikbaar is. Ze worden gebruikt om te voldoen aan Machinerichtlijn 2006/42/EG - in het algemeen ISO 1207, die vereist dat bevestigingsmiddelen bevestigd blijven aan vaste afschermingen of toepassingen wanneer ze worden losgemaakt.

De schroeven zijn gemaakt van RVS dat corrosiebestendig en licht magnetisch is. Deze schroeven worden veel gebruikt in elektronica, industriële machines, kasten, panelen en medische apparatuur.

Omdat deze schroeven een kleinere schachtdiameter hebben, mogen ze niet worden vastgedraaid met het voorgestelde koppel voor een identieke schroef met dezelfde draadgrootte.

  • Een populaire keuze voor toepassingen waar schroeven vaak moeten worden verwijderd of waar de veiligheid een aandachtspunt is.
  • Zeskantaandrijvingen zijn ideaal voor precisiemontage en worden gebruikt waar minder oppervlak beschikbaar is.
  • Hiermee wordt voldaan aan Machinerichtlijn 2006/42/EG - in het algemeen aan ISO 1207.
Materiaal: RVS 303 Serie: SRP0153.A2