Menu Search
Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Polypropyleen Ratel klinknagels Sluitringen

 (2 productgroepen)


Sluitringen - Kunststof

Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.

They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.

  • Wordt gebruikt om bevestigingen te isoleren tegen elektriciteit en vocht.
  • Bestand tegen corrosie, schuren en de meeste chemicaliën.
  • Zorgt voor een veilige en stabiele verbinding en vermindert risico's.
Materiaal: PA, Nylon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Kleur: Naturel, Zwart, Bruin Brandveiligheidsnorm: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSerie:

Samenklikkende klinknagel - Mannelijke/vrouwelijke ratel

Onze klikbevestigingsartikelen hebben een nylon 6/6 optie, een optie gemaakt van lage-dichtheidspolyethyleen (LDPE) en een LDPE-optie met een polypropyleen (PP)-klem.

De klinknagel bestaat uit een mannelijke klem en een vrouwelijke sluitring. De mannelijke klem wordt in de vrouwelijke ring gerateld; het geheel wordt gebruikt om twee oppervlakken aan elkaar te koppelen. Deze klinknagel is een ideale keuze voor golfplaten.

  • Snelle en eenvoudige installatie
  • Kleuren zijn onder andere: naturel, zwart, wit en zeer transparant (doorzichtig).


Serie: SR1990