Menu Search
Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Staal Bundelclips Sluitringen

 (3 productgroepen)


Afdichtsluitringen

Zelfcentrerende afdichtsluitringen worden vaak gebruikt in omgevingen waar hydraulische vloeistoffen en pneumatische olie veel voorkomen. Ze zijn ideaal bij onderhoud, reparatie en gebruik.

Afdichtsluitringen worden meestal gebruikt met schroeven en bouten. De ring is gemaakt van staal en wordt geleverd met een rubberen O-ringafdichting die in de binnendiameter van de ring past. Deze combinatie van ring en afdichting zorgt voor een waterdichte montage van uw toepassing.

Klanten hebben de optie om een set aan te schaffen met een keuze aan maten die geschikt zijn voor BSP- of metrische schroefdraden, zodat de benodigde maat snel en gemakkelijk toegankelijk is. Als alternatief kunnen klanten losse onderdelen aanschaffen, met het vereiste schroefdraadtype en in de vereiste maat.

  • Materiaal ring: zacht staal
  • Materiaal afdichting: Nitriel NBR 80
  • Kleur afdichting: zwart

Getande sluitringen - Extern

Externe tandveerringen zijn bedoeld om schroeven, bouten en moeren vast te zetten en bieden ideale preventie tegen het losraken van afstandhouders voor printplaten als gevolg van trillingen. De tandveerring, ook wel elektrische contactring genoemd, heeft tandvormige inkepingen op de buitendiameter waardoor de tandring door wrijving voorkomt dat boutverbindingen losraken.

Onze RVS tandringen bieden goede weerstand tegen corrosie en slijtage. De tandring met verzinkte externe tanden is ideaal voor toepassingen waarbij een hoge mechanische sterkte vereist is. Door de lagere materiaalkosten een goed alternatief voor messing, als geleidbaarheid niet cruciaal is.

Materiaal: RVS, RVS 304, staal Kleur: naturel, wit DIN 85

Sluitringen - Metaal

Metalen platte ring voor het isoleren van bevestigingen tegen elektriciteit en vocht. Biedt een goede balans tussen mechanische sterkte en goede bestendigheid tegen temperaturen, chemicaliën en schuren, voor gebruik in een breed scala aan industriële toepassingen.

Zorgt mede voor een stevige en stabiele verbinding en vermindert de kans op beschadigingen van het materiaal dat wordt bevestigd of de bevestigingsmiddelen zelf. Biedt volledige isolatie, demping en afstand.

  • Materiaal: staal, RVS, RVS 303
  • Kleur: naturel, zilver