Menu Search
Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Snap-fit Printplaatbevestiging

 (8 productgroepen)


Anti-rotatie printplaatsteunen (PCB)

Dit assortiment printplaatsteunen houdt het bord bij de rand vast, waardoor de vereiste tussenruimte wordt geminimaliseerd. Ze zijn verkrijgbaar met of zonder vergrendelingsneus voor extra houdkracht.

PCB-steunpijlers - Touch-bediening

De standaard steun met kliksluiting is ideaal voor snelle montage in toepassingen waar printplaten gestapeld worden. De geïntegreerde veer zorgt voor buiging van het bovenpaneel en is geschikt voor aanraakbedieningspanelen.

Zeshoekige afstandhouders met schroefdraad

Deze afstandhouders hebben een uiteinde met buitendraad dat stevig met een zeskantmoer wordt bevestigd. De bovenkant heeft een bajonetneus met snap-lock die de PCB op zijn plaats houdt.

Printsteun (PCB) - Met randklem

Randvergrendelingsdragers hebben een stevige grip op de rand van de PCB en de vastklikbevestiging en de fixeerneus zijn ideaal voor snelle montage. De printplaat kan eenvoudig voor onderhoud worden verwijderd.

Omgekeerde vergrendeling printplaatsteunen (PCB)

Deze omgekeerde montagesteunen worden geïnstalleerd vanaf de onderzijde van het chassis. Ze hebben een dunne bolle kop, zodat ze nauwelijks uitsteken onder het chassis. Voor de bovenkant van de steun, waar de printplaat op rust, zijn er vier opties: snap-fit, bajonet, pijlpunt en vlakke steun.

Serie: SR2749

PCB steunpilaren - Omgekeerde vergrendeling/randbevestiging

Deze dragers worden vanaf de onderzijde van het chassis gemonteerd, waardoor er weinig uitsteekt naar buiten. Ze zijn te bevestigen in een .375 x .313 vierkant gat in het chassis om rotatie te voorkomen. Het zet de printplaat vast met een draagarm die ontkoppelbaar is.

PCB-steunpijlers - Randvergrendelingsdraagpijlers met Schroefbevestiging/lange neus

Randvergrendelingsdragers bieden stevig houvast aan de rand van de PCB, waardoor deze eenvoudig verwijderd kan worden. Steunen met schroefbevestiging zijn erg stevig en betrouwbaar. Deze worden bevestigd met een zelftappende schroef.

Serie: SR2758

Hoekafstandhouders (PCB)

De bundel kan eenvoudig naar binnen en buiten worden geschoven Snelle en eenvoudige bevestiging met een zelfklevende voet. Verkrijgbaar in zeven verschillende formaten voor verschillende bundeldiameters PVC met een UL94 V-0-classificatie, met een acryl kleefmiddel.