Menu Search
Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

ASME Polypropyleen Verzonken draaivergrendelingen Volledige flensbeschermers

 (1 productgroep)


Boutgat flensbeschermers

Flensbeschermingsschijven kunnen gemakkelijk worden aangebracht. De schijf heeft vier voorgestanste gaten, waar kabelbinders door kunnen worden aangebracht voor een stevige bevestiging. Indien nodig zijn ook andere bevestigingsproducten zoals bevestigingspluggen, pennen en ringen verkrijgbaar.

Deze beschermende schijven bieden een kosteneffectieve bescherming van het volledige blootliggende flensoppervlak. Met speciaal ontwerp met meerdere gaten, passend bij de diameter van het boutgat en de boutomtrek van de flens.

Het uitgebreide assortiment omvat een verscheidenheid aan maten en drukclassificaties. Met opties die geschikt zijn voor DIN-flenzen DN 10 t/m DN 600; drukgroepen PN 6, 10, 16, 15 en 40; en ANSI-flenzen van 1/2 inch t/m 32 inch; drukgroepen 150, 300, 600 en 900 pond (lb).

  • Flensbeschermingsschijven kunnen gemakkelijk worden aangebracht. Ze worden bevestigd met kabelbinders en indien nodig met andere bevestigingsproducten zoals bevestigingspluggen, pennen en ringen.
  • Deze beschermende schijven bieden een kosteneffectieve bescherming van het volledige blootliggende flensoppervlak
  • Ze hebben een speciaal ontwerp met meerdere gaten die overeenkomen met de diameter van het boutgat en de boutomtrek van de flens.
  • Options suitable for DIN flanges DN 10 to DN 600.
Materiaal: PP Kleur: Zwart Serie: SR1172