Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
(4 productgroepen)
Afdichtingsbouten zijn een type bevestigingsmiddel dat is ontworpen met een o-ring om veilige bescherming in twee richtingen te bieden tegen verontreinigingen zoals gassen en vloeistoffen in verschillende toepassingen, waardoor het risico op schade aan gevoelige apparatuur wordt geminimaliseerd. Ze voorkomen het binnendringen van water, stof of andere verontreinigingen en zorgen voor een veilige, betrouwbare verbinding.
Deze serie afdichtingsbouten met een zeskantkop bevat een o-ring die wordt samengeperst in een precisiegroef die onder de kop van de bout wordt gefreesd en in het contravlak wordt geperst om de afdichting te voltooien. Ze zijn gemaakt van roestvrij staal, dat goed bestand is tegen corrosie en licht magnetisch is.
Bouten met afdichting worden gebruikt in gaten met en zonder schroefdraad in toepassingen zoals pijpen, kleppen of pompen. Bouten met afdichting worden gebruikt in gaten met en zonder schroefdraad in toepassingen zoals kasten of in de automotive- en elektrische industrie. Let op: Onze bouten met afdichting zijn bedoeld voor gebruik in toepassingen waar afdichtende eigenschappen vereist zijn. Ze kunnen worden verward met standaard bevestigingen die geen afdichtende eigenschappen hebben. Ook biedt gebruik met een O-ring niet dezelfde afdichting als afdichtschroeven en kan de ring beschadigd raken.
These spherical Sealing Discs seal and secure a range of products due to their strong adhesive backing, which prevents the discs from peeling off or getting loose.
Ideal for an economical, professional finish. This series has two varieties: one with an acrylic-based bond removable for applications and one with a permanent bond.
It is simple to apply by peeling away the backing and exposing the sticky surface and pressing it onto the surface. There is an option for centre perforation or plain discs, and it is commonly used in various applications, including packaging, labelling, and product security.
Klittenband is voorzien van sterke lijm met sterke initiële binding. Deze producten zijn voorzien van een doorzichtige polyester laag die eenvoudig kan worden verwijderd. Hecht goed aan ribbels, spaanplaat, glas, hout, gepoedercoat metaal en kunststoffen met een lage oppervlakte-energie. Specificaties: Kleeflaag: permanent, op basis van rubber (niet aanbevolen voor blootstelling aan UV-licht). Materiaal: 100% nylon met doorzichtige polyester filmvoering. Aanbrengtemperatuur: 18.3C tot 37.8C Servicetemperatuur: -29C tot 65.6C Toepassingen: Voorbeeldboeken, POP-displays, tentoonstellingen, behuizingen, verpakkingen, binders
These hot melt Adhesive Glue Dots are pressure sensitive double sided adhesive dots designed to enable rapid bonding and secure connection.There are three kinds of bonds available in this range of Glue dots: vertical hold, removable, and permanent. Unlike traditional liquids, their instant adherence allows for quick and effective assembly or attachment of materials without the need for extra support or clamps.They are ideal for manufacturing, industrial applications, packing, bindery, printing, and product assembly.
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan