Menu Search
Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Kaarthouders Zelfklevende schijfjes

 (7 productgroepen)


Doorzichtige sluitzegel

These spherical Sealing Discs seal and secure a range of products due to their strong adhesive backing, which prevents the discs from peeling off or getting loose.

Ideal for an economical, professional finish. This series has two varieties: one with an acrylic-based bond removable for applications and one with a permanent bond.

It is simple to apply by peeling away the backing and exposing the sticky surface and pressing it onto the surface. There is an option for centre perforation or plain discs, and it is commonly used in various applications, including packaging, labelling, and product security.

  • Ideal for an economical, professional finish.
  • Available with a permanent or removable bond.
  • Optional centre-perforation or plain discs.
Kleur: Transparant Serie:

Draad rails voor prijskaarthouders

Prijskaarthouders op een stangrail promoten speciale prijzen en uitgebreide informatie door aan draaddisplayconstructies te hangen. Deze houders vragen extra aandacht voor specifieke producten in de winkelomgeving.

Gegevensstrips voor schappen

Gegevensstrips voor schappen worden aan schapranden bevestigd om prijzen, informatie en speciale aanbiedingen weer te geven. Deze gegevensstrips verbeteren de zichtbaarheid van productinformatie in winkelomgevingen en promoten artikelen op een georganiseerde manier.

Klittenband - Schijfjes op rol

Klittenband is voorzien van sterke lijm met sterke initiële binding. Deze producten zijn voorzien van een doorzichtige polyester laag die eenvoudig kan worden verwijderd. Hecht goed aan ribbels, spaanplaat, glas, hout, gepoedercoat metaal en kunststoffen met een lage oppervlakte-energie. Specificaties: Kleeflaag: permanent, op basis van rubber (niet aanbevolen voor blootstelling aan UV-licht). Materiaal: 100% nylon met doorzichtige polyester filmvoering. Aanbrengtemperatuur: 18.3C tot 37.8C Servicetemperatuur: -29C tot 65.6C Toepassingen: Voorbeeldboeken, POP-displays, tentoonstellingen, behuizingen, verpakkingen, binders

Prijskaarthouders voor schappen

Prijskaarthouders voor schappen promoten speciale prijzen en gedetailleerde informatie door van de schaprand te hangen. Deze houders vragen extra aandacht voor specifieke producten in de winkelomgeving.

Schaprandclips

Schapclips promoten speciale prijzen en gedetailleerde informatie door stevig op de schappen vast te klikken. Het assortiment omvat verschillende bevestigingsmogelijkheden, waaronder enkele met een plakstrip aan de voorzijde om promotiemateriaal en speciale aanbiedingen gemakkelijk te bevestigen.

Zelfklevende dotjes - Lijmdotjes

These hot melt Adhesive Glue Dots are pressure sensitive double sided adhesive dots designed to enable rapid bonding and secure connection.There are three kinds of bonds available in this range of Glue dots: vertical hold, removable, and permanent. Unlike traditional liquids, their instant adherence allows for quick and effective assembly or attachment of materials without the need for extra support or clamps.They are ideal for manufacturing, industrial applications, packing, bindery, printing, and product assembly.

  • It is FDA approved.
  • It is packed in handy dispensers.
  • It can either provide vertical, removable or permanent bonding.
Serie: