Menu Search
Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Kunststof Verzegelingen voor speciale doeleinden Zelfklevende schijfjes

 (4 productgroepen)


Doorzichtige sluitzegel

These spherical Sealing Discs seal and secure a range of products due to their strong adhesive backing, which prevents the discs from peeling off or getting loose.

Ideal for an economical, professional finish. This series has two varieties: one with an acrylic-based bond removable for applications and one with a permanent bond.

It is simple to apply by peeling away the backing and exposing the sticky surface and pressing it onto the surface. There is an option for centre perforation or plain discs, and it is commonly used in various applications, including packaging, labelling, and product security.

  • Ideal for an economical, professional finish.
  • Available with a permanent or removable bond.
  • Optional centre-perforation or plain discs.
Kleur: Transparant Serie:

Seal-on verzegeling

Sealon Seals are highly suitable for manufacturing cold formable plastic products, such as synthetic lead seals.

  • Material provides excellent sealing capabilities.
  • Temperature and chemical resistance.
Materiaal: Sealon Kleur: Grijs Serie: SRE0103, SRE0104

Verzegelingen

Security Seals provide a tamper-evident seal for plastic containers, offering protection against theft and contamination. Ideal for use on storage and shopping containers. Available in various styles, including cable lock and EZE seal.

Onze veiligheidszegels bieden een manipulatieverzegeling voor plastic containers, plus bescherming tegen diefstal en besmetting.Ideaal voor gebruik met opslag- en winkelcontainers. Materiaal: Staal, PP, HIPS Kleur: Oranje, Geel, Rood, Groen, Naturel, Wit, Blauw Serie: SR1152, SRArrowLock, SR1153, SR1151, SRZipLock, SRSphereLock, SRLuggagelock

Zekering & meter verzegelingen

Utility and Meter Seals provide tamper evidence for meters and objects requiring thin wire seals, including water and electricity meters. The wire is fitted through small apertures, and pulled tight to secure it into place. Types include AnchorLock, ClickLock, CrimpLock and TwistLock.

Verzegelingen voor nutsvoorzieningen en meters zijn speciaal ontworpen als indicatie van sabotage of manipulatie voor een scala aan meters of objecten die een dunne draadverzegeling vereisen.

  • De dunne metaaldraad kan door kleine of moeilijke openingen worden gevoerd.
  • Ideaal voor water- en elektriciteitsmeters, aansluitdozen en andere kastjes.
Materiaal: PC, ABS, Polycarbonaat, Staal Kleur: Blauw, Geel, Rood, Oranje, Groen, Wit, Naturel Serie: SRH0047, SRCrimpLock, SRH0044, SRH0042, SRH0046, SRMeterLock