Menu Search
Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

RVS Zonder sleutel Vergrendeling met cilinder

 (3 productgroepen)


Nokvergrendeling met draaigreep - T-greep

Nokvergrendelingen met draaigreep hebben een T-vormig handvat. Ze worden vaak gebruikt voor kasten en meubels.

De compressie van de nokvergrendelingen zorgt voor een betere afdichting voor wanneer prestaties volgens IP/NEMA vereist zijn. Biedt daardoor tevens betere isolatie tegen lawaai en trillingen.

Doordat u kunt kiezen uit vergrendelende en niet-vergrendelende opties, vindt u zeker een oplossing voor uw toepassing.

  • Opties voor sloten: met gelijke sleutels, unieke sleutels, sleutel CH751, sleutel J327 en zonder sleutel
  • Diverse montagerichtingen: links, rechts en universeel
  • Ontwerp met schroefbevestiging


Serie: SR5518

Kwartslag sloten - Met eenvoudige bevestiging

Het eenvoudig aan te brengen kwartslag slot kan eenvoudig worden bevestigd in een uitsnede van 20.2 x 22.2 mm en wordt bevestigd met behulp van een clip. Zowel links als rechts toepasbaar De interne veer zorgt voor een torsie van 1.5 mm en kan worden gebruikt voor paneeldiktes van 0.8 tot 2.0 mm.

Kwartslag sloten - Beveiligd

De beveiligde kwartslag sloten is IP65 en geschikt voor links- of rechtshandige opening. Als het slot open is, functioneert de sleutel als een knop. De sleutel is specifiek bedoeld voor dit slot en moet bij het slot worden besteld. Selecteer de verchroomde sleutel (16711E) of de zwart gecoate sleutel (16712E).