Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Oțel Cleme și sisteme de prindere

 (19 Produse)


Clema Talongrip

Aceste cleme Talongrip sunt proiectate pentru a fi utilizate împreună cu clemele Pitbull sau Dynaforce. Sunt dispozitive simple cu șuruburi care vă permit să executați o prelucrare agresivă în timp ce prindeți doar 1,5 mm.

Au o forță de strângere pozitivă pentru viteze rapide de tăiere. Forma ghearelor creează o acțiune modestă de tragere în jos, ținând componentele pe loc.

Sunt ideale pentru cantități mici de loturi, aplicații complexe sau prototipuri în care crearea unui dispozitiv ar fi incomod, cum ar fi în construcții, producție, întreținere și reparații.

  • Proiectate pentru a fi utilizate împreună cu clemele Pitbull sau Dynaforce.
  • Forță de strângere pozitivă pentru viteze rapide de tăiere.
  • Sunt ideale pentru aplicații de construcții, producție, întreținere și reparații.
Material: Oțel călit Cod Serie: SR12034

Cleme ID Xpansion - prelucrabile

Aceste cleme ID Xpansion sunt concepute pentru a ține piese pe un diametru interior, pentru prelucrarea de înaltă densitate pe mori verticale sau orizontale. Diametrul poate varia de la 4,1 mm la maximum 250 mm. Acest produs poate fi folosit și ca dorn de expansiune pe un strung.

Profilul lor redus le face potrivite pentru operațiuni secundare pe piese de prelucrat la strung. Pot primi mai multe piese pe butuc sau placa de fixare a piesei de prelucrat și sunt ușor de fabricat la dimensiune pe un strung sau o mașină de frezat.

Pentru instalarea și strângerea acestora se utilizează o cheie hexagonală, cilindri hidraulici de tragere sau blocuri de viteză. Au un corp din oțel moale și sunt folosite pentru prelucrabilitate, dispozitive medicale, producție electronică și aplicații auto.

  • Proiectate pentru prelucrarea de înaltă densitate pe freze verticale sau orizontale.
  • Profilul lor redus le face potrivite pentru operațiuni secundare pe piese de prelucrat la strung.
  • Folosite pentru prelucrabilitate, dispozitive medicale, producție electronică și aplicații auto.
Material: Oțel moale Cod Serie: SR12051

Cleme Pitbull

Aceste cleme Pitbull sunt folosite pentru a ține în siguranță piesele de prelucrat. Utilizează o tehnologie de prindere care îmbină forța de prindere a clemei cu adaptabilitatea și flexibilitatea unui menghine.

Au o înălțime redusă de prindere și forță de apăsare pozitivă. Muchia tocită din oțel pentru scule este mai puțin probabil să lase urme pe piesele de prelucrat, în timp ce versiunea cu muchie de cuțit taie materialul pentru o prelucrare mai agresivă.

Permit o prindere rapidă și simplă, fără unelte suplimentare sau forță excesivă. Pot rezista la temperaturi cuprinse între -30 C și +80 C. Potrivite pentru prelucrarea metalelor, prelucrarea lemnului sau aplicații de fabricare.

  • Au o înălțime redusă de prindere și forță de apăsare pozitivă.
  • Pot rezista la temperaturi de la -30 C la +80 C.
  • Potrivite pentru prelucrarea metalelor, prelucrarea lemnului sau aplicații de fabricare.
Material: Oțel, Alamă Cod Serie: SR12031, SR12032

Cleme Uniforce - lungimi mari

Aceste cleme Uniforce pot prinde două componente cu aceeași acțiune de strângere ca o singură clemă, ceea ce este util în situații care implică lungimi mari și forțe mari. Sunt extrem de puternice, de lungă durată și versatile. Ele pot face față sarcinilor grele și presiunii extraordinare, păstrând în același timp funcționalitatea.

Sunt deosebit de eficiente pentru prinderea unui număr mare de piese de prelucrat. Prinderea precisă și reglată oferită de mișcarea uniformă de alunecare și mecanismul de blocare robust asigură stabilitate și precizie excelente. Folosite în industrii precum prelucrarea metalelor în construcții sau prelucrarea de precizie.

  • Utile în situații care implică lungimi mari și forțe mari.
  • Pot face față sarcinilor grele și presiunii extraordinare, păstrând în același timp funcționalitatea.
  • Folosite în industrii precum prelucrarea metalelor în construcții sau prelucrarea de precizie.
Material: Oțel, Aluminiu Cod Serie: SR12131

Cleme compacte cu pană

Aceste cleme compacte cu pană pot rezista la sarcini uriașe și la presiuni puternice fără a afecta performanța. Datorită dimensiunilor lor compacte, aceste cleme sunt potrivite pentru lucrul în locuri limitate sau cu piese de prelucrat mai mici.

Designul cu pană oferă o prindere puternică și de încredere, făcând ca piesa dumneavoastră de prelucrat să rămână bine poziționată în timpul tăierii, găuririi sau asamblării. De asemenea, rezultă o strângere puternică și fixarea a două piese de prelucrat cu o forță egală de strângere.

Oferă atât forță de prindere în jos, cât și laterală. Se instalează cu o cheie hexagonală. Folosit în diverse aplicații, inclusiv prelucrarea de precizie, asamblarea electronicelor și producția medicală.

  • Oferă o prindere puternică, făcând ca piesa dumneavoastră de prelucrat să rămână bine poziționată în timpul tăierii, găuririi sau asamblării.
  • Oferă atât forță de prindere în jos, cât și laterală.
  • Folosite în prelucrare, asamblare electronică și producție medicală.
Material: Oțel Cod Serie: SR12454

Cleme cu camă

Clemele cu camă sunt cleme simple și robuste, care țin și prind ferm piesele de prelucrat. Au un mecanism cu camă pentru strângerea și relaxarea rapidă a prinderii. Simpla rotire a camei ajustează forța de strângere pentru a satisface nevoile aplicației.

Sunt versatile și reglabile, găzduind o gamă largă de dimensiuni și forme și oferă o distribuție uniformă și egală a forței de strângere pentru a oferi o prindere sigură, fără a afecta aplicația.

Sunt ușor de instalat cu o cheie. Introduceți gulerul cu flanșă și înșurubați-l pe corpul camei. Strângeți șurubul de blocare pentru a fixa cama. Folosite în metalurgie, electronică și construcții.

  • Au un mecanism cu camă pentru strângerea și relaxarea rapidă a prinderii.
  • Oferă o distribuție uniformă și egală a forței de strângere.
  • Folosite în metalurgie, electronică și construcții.
Material: Oțel Cod Serie: SR12109

Cleme cu camă spiralată

Clemele cu came în spirală sunt folosite atunci când trebuie să prindeți sau să fixați ceva folosind o clemă cu autoblocare. Au un mecanism cu came în spirală pentru strângerea și relaxarea rapidă a prinderii. Utilizatorii pot modifica forța de strângere prin simpla rotire a camei, pentru a satisface nevoile individuale ale aplicației.

Un arbore care trece prin mijloc este folosit pentru a le acționa mecanic, pneumatic sau hidraulic. Sunt extrem de compacte și cu profil redus, ceea ce le face excelente pentru fixarea cu mai multe componente.

Efectul de autoblocare rămâne activ în timpul căderii presiunii, rezultând o siguranță în funcționare îmbunătățită substanțial prin prindere pneumatică și hidraulică. Utilizate pentru aplicații auto, construcții, producție și inginerie generală.

  • Au un mecanism cu came în spirală pentru strângerea și relaxarea rapidă a prinderii.
  • Sunt extrem de compacte și cu profil redus, ceea ce le face excelente pentru fixarea cu mai multe componente.
  • Utilizate pentru aplicații auto, construcții, producție și inginerie generală.
Material: Oțel Cod Serie: SR12108

Cleme cu camă spiralată - cu mâner de acționare

Clemele cu camă spiralată cu mâner de acționare sunt folosite atunci când trebuie să prindeți sau să fixați ceva folosind o clemă cu autoblocare. Au un mecanism cu came în spirală pentru strângerea și relaxarea rapidă a prinderii. Utilizatorii pot modifica forța de strângere prin simpla rotire a camei, pentru a satisface nevoile individuale ale aplicației.

Mânerul de acționare este ușor de apucat și permite o acțiune uniformă, fără efort. Simpla rotire a mânerului ajustează forța de strângere pentru a satisface nevoile precise ale aplicației. Sunt extrem de compacte și cu profil redus, ceea ce le face excelente pentru fixarea cu mai multe componente.

Efectul de autoblocare rămâne activ în timpul căderii presiunii, rezultând o siguranță în funcționare îmbunătățită substanțial prin prindere pneumatică și hidraulică. Utilizate pentru aplicații auto, construcții, producție și inginerie generală.

  • Au un mecanism cu came în spirală pentru strângerea și relaxarea rapidă a prinderii.
  • Mânerul de acționare este ușor de apucat și permite o acțiune uniformă, fără efort.
  • Utilizate pentru aplicații auto, construcții, producție și inginerie generală.
Material: Oțel Cod Serie: SR12108

Cleme excentrice cu tragere în jos

Clemele excentrice de tragere cu construcție mică, robustă și stabilă sunt perfecte pentru a furniza forțe de tragere și de strângere laterală în situații cu spațiu limitat.

Formate dintr-un con ascuțit cu un filet excentric decalat pentru a oferi prindere deasupra sau sub suprafața componentei. Nu sunt afectate de pătrunderea șpanului și au o forță de întindere și de împingere și prindere laterală puternice.

Au un profil redus, o amprentă mică și sunt ușor de utilizat. Ideale pentru strângerea mai multor componente în industria auto, construcții și prelucrare.

  • Perfecte pentru aplicațiile cu forțe de tragere și de strângere laterale în spații limitate.
  • Ideale pentru procesele de strângere în industria auto, construcții și prelucrare.
  • Formate dintr-un con ascuțit cu un filet excentric decalat.
Material: Oțel călit Cod Serie: SR12111

Cleme excentrice de fixare

Clemele de fixare excentrice folosesc un arbore excentric pentru a permite un control fin al cuplului și o prindere schimbabilă, menținând în același timp alinierea și plasarea exactă. Designul excentric distribuie uniform forța de strângere, păstrând în același timp alinierea precisă.

Oferă o prindere rapidă și puternică și sunt făcute pentru durabilitate și longevitate. Folosite în prelucrarea de precizie, asamblare și aplicații de fixare.

  • Utilizează un arbore excentric pentru a permite controlul fin al cuplului și aderența schimbabilă.
  • Distribuie uniform forța de strângere, păstrând în același timp alinierea precisă.
  • Folosite în prelucrarea de precizie, asamblare și aplicații de fixare.
Material: Oțel inoxidabil, Oțel Cod Serie: SR12113, SR12112

Cleme excentrice lamă de cuțit

Clemele excentrice muchie de cuțit oferă o prindere fermă și precisă, în timp ce necesită un contact redus cu suprafața. Aceste cleme au came care le permit să prindă piesa de prelucrat cu o atingere mică, permițând prinderea precisă și sigură a pieselor de prelucrat cu suprafețe neuniforme.

Sunt utile în special pentru ținerea în siguranță a materialelor delicate sau fragile, fără a provoca vătămări sau distorsiuni. Piesa de prelucrat trebuie să fie în dreapta clemei. Folosit în industrii precum construcții, asamblare și aplicații de sudare.

  • Oferă o prindere fermă și precisă, în timp ce necesită un contact redus cu suprafața.
  • Utile pentru ținerea în siguranță a materialelor fragile, fără a provoca vătămări.
  • Folosit în industrii precum construcții, asamblare și aplicații de sudare.
Material: Oțel călit Cod Serie: SR12120

Cleme hexagonale variabile

Aceste cleme hexagonale variabile sunt făcute pentru a ține și prinde ferm piesele de prelucrat cu spațiu vertical limitat. Oferă o prindere puternică și de încredere, în același timp cu profil redus, făcându-le potrivit pentru aplicații cu spațiu limitat.

Designul hexagonal al suprafeței de prindere oferă mai multe zone de prindere, asigurând o prindere fermă a piesei de prelucrat. De asemenea, pot ajuta la reducerea cheltuielilor de prindere pe corpuri de fixare.

Se instalează folosind o cheie hexagonală și disponibile cu fețe netede sau nervurate. Un șurub excentric (furnizat) este utilizat pentru a opera dispozitivul. Dimensiunile mici le fac ideale pentru asamblarea electronicelor, centre de prelucrare și echipamente medicale.

  • Dispun de o prindere puternică și de încredere, în același timp cu profil redus.
  • Pot reducer cheltuielile de prindere pe corpuri de fixare.
  • Ideale pentru asamblarea electronicelor, centre de prelucrare și echipamente medicale.
Material: Oțel călit Cod Serie: SR12040

Cleme modulare Pitbull

Clemele Pitbull modulare au un profil scăzut și o forță puternică în jos. Sunt destinate utilizării în corpuri sau cuburi.

Modelele cu fante au o treaptă de prindere pentru a ridica piesa de prelucrat de pe masa mașinii prin găurire. În timp ce versiunea mică este potrivită pentru prinderea pieselor de prelucrat în succesiune, suprafața din spate a clemei este folosită pentru a găsi următoarea piesa de prelucrat.

Spatele clemei este pătrat în partea de jos pentru o plasare corectă a pieselor. Este solid și gata de utilizare după ce a fost instalat în aplicație. Sunt utilizate în sistemele de transmisie a puterii, mașini, construcții și tachelaj.

  • Au un profil scăzut și o forță puternică în jos.
  • Modelele cu fante au o treaptă de prindere pentru a ridica piesa de prelucrat de pe masa mașinii prin găurire.
  • Utilizate în sistemele de transmisie a puterii, mașini, construcții și tachelaj.
Material: Oțel călit Cod Serie: SR12033

Cleme prelucrabile de fixare

Aceste cleme de fixare prelucrabile sunt utilizate pentru a procesa și a ține piesele de prelucrat care sunt plate, inegale sau rotunde în timpul operațiunilor de prelucrare, asigurând precizie și reproductibilitate. Au o capacitate de prindere mare și consistentă.

Sunt prevăzute cu șuruburi cu came și un șurub de prelucrare pentru a menține clema pe loc, în timp ce fața clemei este prelucrată pentru a se potrivi formei componentei. Acest lucru garantează precizie, precum și stabilitate în timpul proceselor de prelucrare.

Ușor de încorporat în structuri de prelucrare și de atașat rapid și sigur. Folosite în prelucrarea de precizie, piesele complexe și aplicațiile de producție unice sau cu volum redus. Nu presupuneți niciodată că clema este strânsă; verificați întotdeauna clema strânsă înainte de prelucrare.

  • Folosite pentru a ține fixate piesele care sunt plate, inegale sau rotunde în timpul operațiunilor de prelucrare.
  • Sunt prevăzute cu șuruburi cu came și un șurub de prelucrare.
  • Folosite în prelucrarea de precizie, piesele complexe și aplicațiile de producție unice sau cu volum redus.
Material: Oțel moale Cod Serie: SR12020

Seturi fălci menghină

Aceste seturi de fălci de menghină pentru clemele TalonGrip sunt un sistem simplu de înșurubat care vă permite să executați operațiuni de prelucrare agresive în timp ce prindeți doar 1,5 mm. Îmbunătățesc funcționarea menghinelor convenționale. Gândite să se potrivească pe fălcile unei menghine, oferind o suprafață de prindere personalizată pentru anumite scopuri.

Ideale pentru cantități mici de loturi, aplicații dificile sau lucrări de tip prototip, în care crearea unui dispozitiv de fixare ar fi costisitoare. Sunt utilizate în aplicații grele, cum ar fi prelucrarea metalelor, compozite și fixarea precisă a lucrărilor și sunt prevăzute cu un opritor de fălci.

  • Permit efectuarea de operațiuni de prelucrare agresive în timp ce se fixează la o distanță de 1,5 mm.
  • Gândite să se potrivească pe fălcile menghinei.
  • Folosite în aplicații grele, cum ar fi prelucrarea metalelor sau compozite.
Material: Oțel Cod Serie: SR12037, SR12035

Sisteme de prindere și cleme Versagrip

Aceste sisteme de prindere și cleme Versagrip au o prindere întărită cu dinți de perforare proiectați să muște piesa de prelucrat, limitând mișcarea laterală și orizontală. Acestea pot prinde chiar și părțile tăiate cu flacără și cu tiraj negativ.

Aceste sisteme de prindere și cleme oferă o prindere sigură și reglabilă pe articole cu formă neregulată, tuburi circulare sau suprafețe plane. Forța de strângere poate fi ajustată pentru a satisface nevoile individuale ale aplicației, garantând o stabilitate excelentă și o distribuire adecvată a forței, minimizând posibilitatea de alunecare sau mișcare în timpul funcționării.

Sunt simplu de instalat în aplicație și sunt utilizate în mod obișnuit în instalații sanitare, lucrări electrice, prelucrare mecanică și auto.

  • Au o prindere întărită cu dinți de perforare, proiectați să muște piesa de prelucrat.
  • Oferă o prindere sigură și reglabilă a articolelor de formă neregulată.
  • Folosite în instalații sanitare, lucrări electrice, prelucrare mecanică și aplicații auto.
Material: Oțel, Oțel călit Cod Serie: SR12036

Sisteme zimțate Talongrip de prindere

Sistemele zimțate Talongrip de prindere au scopul să ofere o prindere și stabilitate mai bune. Aceste cleme au un design zimțat distinctiv care mărește forța de prindere, reducând în același timp alunecarea.

Aderența sporită le face potrivite pentru utilizare prelungită. Pentru aplicații în care nu este necesar un punct de prindere precis sau în care este necesară penetrarea pe toată lungimea. Folosite în sectoarele de mașini, prelucrarea metalelor și producție.

  • Au un design zimțat distinctiv care mărește forța de prindere, reducând în același timp alunecarea.
  • Potrivite pentru utilizări îndelungi.
  • Folosite în sectoarele de mașini, prelucrarea metalelor și producție.
Material: Oțel Cod Serie: SR12030

Știfturi XYZ Xpansion - montare prin apăsare

Aceste știfturi XYZ Xpansion, cunoscute și sub denumirea de știfturi de fixare prin presare, au un design unic care permite poziționarea exactă și repetabilitate, oferind în același timp presiuni puternice de reținere pentru a fixa piesele pe diametrul interior.

Partea superioară a știftului a fost ușor conicizată pentru a optimiza contactul liniei în orificiul de montare, oferind în același timp un spațiu adecvat în timpul încărcării și descărcării piesei de prelucrat. În plus, caracteristica de presare menține știfturile în poziție chiar și atunci când sunt supuse la vibrații sau solicitări dinamice.

Sunt ușor de instalat prin apăsarea lor într-un orificiu găurit cu precizie, cu un orificiu filetat în mijloc pentru a accepta șurub conic; odată așezate, se extind pentru o potrivire strânsă și sigură. Oferă o soluție cu costuri reduse pentru pietre funerare, operațiuni cu jet de apă, grile și plăci de fixare și alte aplicații în producția electronică, mașini industriale și dispozitive medicale.

  • Partea superioară a știftului a fost ușor conicizată pentru a optimiza contactul liniei în orificiul de montare.
  • În plus, caracteristica de presare menține știfturile în poziție chiar și atunci când sunt supuse la vibrații sau solicitări dinamice.
  • Folosit în producția electronică, mașini industriale și dispozitive medicale.
Material: Oțel, Oțel inoxidabil Cod Serie: SR12058

Șuruburi de înlocuire cleme

Aceste șuruburi de înlocuire sunt folosite pentru a înlocui clemele excentrice de fixare. Designul le permite să transmită forța de strângere în mod uniform, menținând în același timp alinierea, asigurând o reglare perfectă.

Compatibilitatea lor înseamnă că oferă o tranziție fără probleme la înlocuirea clemelor vechi sau rupte, reducând timpul de nefuncționare și asigurând o productivitate continuă. Se prind rapid și cu forță și sunt concepute pentru utilizare pe termen lung. Folosite în operațiuni de prelucrare, sudare și asamblare.

  • Transmit uniform forța de strângere, menținând alinierea.
  • Oferă o tranziție fără probleme atunci când înlocuiți clemele vechi sau rupte.
  • Folosite în operațiuni de prelucrare, sudare și asamblare.
Material: Oțel, Oțel inoxidabil, Oțel călit Cod Serie: SR12059, SR12058, SR12113, SR12112