Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Inele de etanşare Protecții complete pentru flanșe Inele de etanșare

 (22 Produse)


Buşoane de fixare a protecţiilor pentru flanşe

Dopurile de fixare a dispozitivului de protecție a flanșelor fixează discurile de protecție a flanșelor la ansamblurile flanșelor țevilor. Dispune de un design cu funcție dublă care combină protecția flanșei și capacitățile de retenție.Bușoanele de fixare a protecției flanșei prind discurile de protecție completă (vândute separat) pe suprafața flanșei.

  • Inserați bușonul prin protecția de flanșă, direct în orificiile pentru șuruburi.
  • Se recomandă utilizarea a patru bușoane pentru fiecare disc de protecție completă.
Material: PVC Culoare: Negru Cod Serie: SRFLS

Cabluri O-Ring și Kit de îmbinare a cablului O-Ring

O-Ring Cords and Splicing Kit este destinat să reducă nevoia de un număr mare de O-ring-uri. Se compune dintr-o bandă de măsurare, un bloc de tăiere, o sticlă de adeziv, un cuțit retractabil și un cablu cu lățimea și lungimea corespunzătoare. Acesta previne scurgerile de lichid și gaz.Include o bandă de măsurare, un bloc de tăiere, o sticlă adezivă, un cuțit retractabil și un cablu.Potrivit pentru sigilarea oricărei aplicații personalizate și pentru prevenirea scurgerilor sau fluidelor.Utilizate în diverse sisteme hidraulice, sisteme pneumatice, sisteme hidraulice, auto, producție sau petrol și gaze. Material: NBR Culoare: Negru Cod Serie: SR6153, SRV0072

Discuri de protecție pentru flanșe

Discurile de protecție cu flanșe sunt ușor de montat. Discul are patru găuri pre-perforate, prin care clemele pot fi atașate cu ușurință pentru o potrivire sigură. Atunci când este necesar, pot fi aplicate și alte produse de fixare, cum ar fi bușoane de reținere, știfturi și șaibe.

Aceste discuri de protecție oferă o protecție convenabilă completă a feței pentru o suprafață de etanșare expusă cu flanșe. Au un design special cu găuri multiple pentru a se potrivi cu diametrul găurii șuruburilor și cercului șuruburilor.

Gama extinsă acoperă o varietate de dimensiuni și niveluri de presiune. Aceasta include opțiuni care sunt potrivite pentru flanșe DIN de la DN 10 până la DN 600 - Grupuri de presiune PN 6, 10, 16, 15 și 40 și flanșe ANSI de la 1/2 inci până la 32 inci - Grupe de presiune 150, 300, 600 și 900 de pfunzi.

  • Discurile de protecție cu flanșe sunt ușor de montat. Acestea sunt atașate pur și simplu cu cleme de cablu și, acolo unde este necesar, alte produse de fixare, cum ar fi bușoane de reținere, știfturi și șaibe.
  • Aceste discuri de protecție oferă o protecție completă a feței la un preț convenabil pentru o suprafață de etanșare expusă cu flanșe.
  • Au un design special cu găuri multiple pentru a se potrivi cu diametrul găurii șuruburilor și cercului șuruburilor.
  • Options suitable for DIN flanges DN 10 to DN 600.
Material: PP Culoare: Negru Cod Serie: SR1172

Inele D și truse

Inelele D metrice și kitul utilizat din motive de etanșare în aplicații statice și dinamice. Previne scurgerile și contaminarea într-o varietate de aplicații. Aceste kituri sunt ambalate pentru a păstra sigiliile intacte pe parcursul depozitării și transportului. Utilizate în sectoarele auto, instalații sanitare și producție.

  • Creează o etanșare sigură în aplicații statice și dinamice.
  • Asigură stabilitate, împiedicând răsucirea sau rotirea garniturii în timpul funcționării sau instalării.
  • Este simplu de plasat într-o canelură prelucrată, unde marginea plată a inelului D oferă stabilitate.
Material: NBR Culoare: Negru Cod Serie: SR6159, SRV0071

Inele O & Kit European Metric

O-ringuri metrice și Kit utilizate pentru etanșare în aplicații statice și dinamice. Previne scurgerile și contaminarea într-o varietate de aplicații. Aceste kituri sunt ambalate pentru a păstra sigiliile intacte pe parcursul depozitării și transportului. Utilizate în sectoarele auto, instalații sanitare și producție.Împiedică pătrunderea lichidelor și scurgerile de gaz.Garnituri inelare imperiale, garnituri inelare metrice, garnituri inelare metrice europene și garnituri inelare (ORFS).Aceste kituri sunt înfășurate pentru a proteja garniturile împotriva deteriorării în timpul depozitării sau transportului. Material: FPM 75, NBR 70, FPM, NBR Culoare: Negru Cod Serie: SRV0064, SR6152

Inele O & Kit Metric

O-ring seals provide a tight seal in flanged connections that prevents fluid or gas leakage. Typically inserted into the flange grooves to provide a tight fit, and a secure seal.

The radial cross-section of the O-ring provides consistent sealing force and a snug fit. When used in static situations, they create a seal between two stationary components. When used in dynamic situations, they seal between a fixed part and a moving element.

Used in various applications such as hydraulic systems, pneumatic systems, fluid power systems, or oil and gas.

  • Include game de dimensiuni atât imperiale, cât și metrice.
  • Disponibile pentru utilizare în aplicații pneumatice și hidraulice.
  • Aceste kituri sunt ambalate pentru a proteja sigiliile împotriva deteriorării în timpul depozitării sau transportului.
Material: FPM 75, NBR Culoare: Negru Cod Serie: SRV0061, SR6151, SRV0060, SRV0059

Inele O & Kit Șaibă cu autocentrare Imperial

Provides secure sealing between two mating surfaces. The washer features a metal outer ring that is connected to a flexible inner ring. This enhances its durability, pressure resistance, and adaptability to varying temperatures, and chemicals.

Self-centring design aids alignment during installation, as well as providing greater sealing efficiency, and reduces the risk of misplacement.

Used in sectors such as automotive, aerospace, hydraulics, and plumbing where strong sealing is required to prevent leaks, and keep systems intact. Common uses include sealing hydraulic fittings, pipe flanges, and threaded couplings.

  • Designed for imperial-sized applications.
  • Ideal for applications requiring precision and reliability.
  • Contains O-rings and the related kits with self-centring bonded washers in imperial sizes.
Material: Oțel moale; NBR 80 Culoare: Natural; Negru Cod Serie: SR6156, SRV0065

Inele O și Kit Garnituri de flanșă SAE

O-ringurile și kiturile SAE Flange Seal sunt utilizate pentru etanșare în aplicații statice și dinamice. Previne scurgerile și contaminarea într-o varietate de aplicații. Aceste kituri sunt ambalate pentru a păstra sigiliile intacte pe parcursul depozitării și transportului. Utilizate în sectoarele auto, instalații sanitare și producție.

  • Concepute pentru a forma o etanșare strânsă în conexiunile cu flanșă, prevenind scurgerile de lichide sau gaze.
  • Este flexibil și durabil și poate rezista la presiunile și temperaturile întâlnite în sistemele hidraulice.
  • Se introduce în șanțurile flanșei pentru a asigura o fixare strânsă și o etanșare sigură.
Material: PU Culoare: Albastru Cod Serie: SR6158, SRV0070

Inele O și truse Imperial

O-ringurile și kiturile Imperial sunt utilizate pentru etanșare în aplicații statice și dinamice. Previne scurgerile și contaminarea într-o varietate de aplicații. Aceste kituri sunt ambalate pentru a păstra sigiliile intacte pe parcursul depozitării și transportului. Utilizate în sectoarele auto, instalații sanitare și producție.

  • Împiedică pătrunderea lichidelor și scurgerile de gaz.
  • Garnituri inelare imperiale, garnituri inelare metrice, garnituri inelare metrice europene și garnituri inelare (ORFS).
  • Pentru utilizare în aplicații statice și dinamice.
Material: FPM 75, NBR 70 Culoare: Negru Cod Serie: SRV0058, SR6150, SRV0057, SRV0056

Inele O-ring și kituri Flanșă SAE

These O-rings are precisely engineered to accommodate SAE flange connectors. They provide a tight seal that prevents fluid or gas leaks. Typically inserted into the flange grooves to provide a tight fit, and a secure seal.

Delivers a constant sealing force and a tight fit. For use in static applications, where a seal is created between two stationary components.

Used in various applications such as hydraulic systems, pneumatic systems, fluid power systems, or oil and gas.

  • Versatile seal that is dependable and resilient, and that is able to ensure hydraulic system pressures and temperatures. Also resistant to oils, chemicals, and other pollutants.
  • Suitable for static applications.
  • Contains O-ring SAE flanges and the related kits.
Material: NBR Culoare: Negru Cod Serie: SR6154, SRV0067

Inele O-ring și kituri Racord pentru furtun SAE

These O-rings are precisely engineered to accommodate SAE hose fittings. They provide a tight seal that prevents fluid or gas leaks. Typically inserted into the flange grooves to provide a tight fit, and a secure seal.

Delivers a constant sealing force and a tight fit. For use in static applications, where a seal is created between two stationary components.

Used in various applications such as hydraulic systems, pneumatic systems, fluid power systems, or oil and gas.

  • Versatile seal that is dependable and resilient, and that is able to ensure hydraulic system pressures and temperatures. Also resistant to oils, chemicals, and other pollutants.
  • Suitable for static applications.
  • Contains O-ring SAE hose fittings and the related kits.
Material: NBR Culoare: Negru Cod Serie: SR6155, SRV0068

Inele O-ring și kituri Saibă cu autocentrare Metric

Provides secure sealing between two mating surfaces. The washer features a metal outer ring that is connected to a flexible inner ring. This enhances its durability, pressure resistance, and adaptability to varying temperatures, and chemicals.

Self-centring design aids alignment during installation, as well as providing greater sealing efficiency, and reduces the risk of misplacement.

Used in sectors such as automotive, aerospace, hydraulics, and plumbing where strong sealing is required to prevent leaks, and keep systems intact. Common uses include sealing hydraulic fittings, pipe flanges, and threaded couplings.

  • Designed for metric-sized applications.
  • Ideal for applications requiring precision and reliability.
  • Contains O-rings and the related kits with self-centring bonded washers in metric sizes.
Material: Oțel moale; NBR 80 Culoare: Natural; Negru Cod Serie: SR6157, SRV0066

Inele O-uri și truse ORFS

O-ring face seals provide a tight seal in flanged connections that prevents fluid or gas leaks. Typically inside into the flange grooves to provide a tight fit, and a secure seal.

The radial cross-section of the O-ring provides consistent sealing force and a snug fit. When used in static situations, they create a seal between two stationary components. When used in dynamic situations, they seal between a fixed part and a moving element.

Used in various applications such as hydraulic systems, pneumatic systems, fluid power systems, or oil and gas.

  • Flexible and resilient. It is able to endure the pressures and temperatures in hydraulic systems, which guarantees consistent performance even in harsh conditions.
  • Suitable for both static and dynamic applications.
  • Contains O-ring face seals (ORFs) with the related kits.
Material: NBR Culoare: Negru Cod Serie: SR6160, SRV0069

Protecţii complete pentru flanşe, cu fixare prin inserare

Protectorii de flanșe Push In Full Face sunt destinați protejării întregii fețe a flanșelor împotriva contaminării, în timpul depozitării și transportului. Dispune de aripioare flexibile care asigură o potrivire strânsă în orificiu. Are flanșe ANSI B16.5 Clasa 150 DIN2627 la 2638 și BS5504 ratinguri.

  • Protecțiile complete pentru flanșe au un design simplu prin împingere.
  • Aripioare flexibile care asigură fixarea fermă în orificiu, de fiecare dată.
  • ‌Nu necesită elemente de fixare.
Material: LDPE Culoare: Galben Cod Serie: SR1365

Protecţii complete pentru flanşe, cu fixare prin inserare PCR

Protecţii pentru flanşe au un design simplu push-in. Acestea dispun de aripioare flexibile care asigură o potrivire strânsă în interiorul orificiului, de fiecare dată. Nu necesită niciun element de fixare pentru asamblare.

Această serie este fabricată din material reciclat post-consum, care este conceput pentru a susține ambițiile ESG ale Essentra și ale clienților noștri. Material: LDPE - PCR Culoare: Verde Cod Serie: SRCXFPCR

Protecţii flanșe

Acoperitoarele pentru flanșe sunt ideale pentru protejarea flanșelor acoperite intern și oferă o protecție completă a flanșelor. Compatibil universal cu o gamă largă de tipuri de flanșe, inclusiv ANSI B 16,5, DIN 2631-2635 și BS 4504.Capacele pentru flanșe sunt ideale pentru protejarea flanșelor cu înveliș intern și asigură protecția completă a flanșelor pe întreaga circumferință.Potrivite pentru toate tipurile de fețe de flanșe și orificii pentru șuruburi.Flexibile, durabile și ușor de montat. Material: PE Culoare: Galben Cod Serie: SR1353

Protecții complete pentru flanșă cu adeziv

Protectorii adezivi pentru flanșe cu față completă au un design peel-and-stick pentru o aplicare ușoară. Acestea se lipesc bine și nu lasă reziduuri. Îndeplinește cerințele ANSI B1 și ASME B16.47. Acestea sunt evaluate la 150 lb.

  • Protecțiile complete pentru flanșe au bază adezivă, având un design ușor de desfăcut și de lipit.
  • Adezivul special se lipește strâns și nu lasă reziduuri în condiții normale.
  • Respectă specificațiile ANSI B16.5 și ASME B16.47, cu o valoare nominală de 6,8 kg (kg).
Material: PE Culoare: Negru Cod Serie: SR1373

Protecții flanșe - Cu corp adâncit

Protectorii faciali sunt apărători de protecție care acoperă flanșele de poluanți și vopsea. Forma conică asigură o aderență fermă la colierul țevii. Compatibil cu flanșe DIN și ANSI.Protecție durabilă pentru suprafețe, care acționează ca protecție pentru a proteja flanșele împotriva murdăriei, umezelii, vopselei și sablării.‌Nu necesită elemente de fixare.Material rezistent. Material: LDPE, LDPE - PIR Culoare: Galben Cod Serie: SR1354

Protecții flanșe - Cu corp adâncit PCR

Proiectat pentru a proteja fața ridicată a unei flanșe de murdărie, umiditate, vopsea și sablare în timpul producției, manipulării și transportului. Oferă o potrivire strânsă pentru o protecție convenabilă a pieselor și este ușor de instalat și de îndepărtat. Gama include diferite diametre nominale.

Această serie este fabricată din material reciclat post-consum, care este conceput pentru a susține ambițiile ESG ale Essentra și ale clienților noștri. Material: LDPE - PCR Culoare: Verde Cod Serie: SRCXFRPCR

Protecții pentru flanșe de înaltă presiune

Protecția cu flanșă ghintuită oferă acoperire completă și protecție a găurii în aplicațiile de înaltă presiune. Urechile se introduc bine în găurile pentru șuruburi ale flanșei, pentru o fixare bună.

Fabricate dintr-un material rentabil, care are o bună rezistență chimică. Gama vine cu opțiuni care oferă protecție pentru codul SAE 61 (de la 3000 până la 5000 PSI) și codul SAE 62 (6000 PSI).

  • Oferă acoperire completă și protecție în aplicațiile de înaltă presiune.
  • Urechile se introduc bine în găurile pentru șuruburi ale flanșei, pentru o fixare bună.
  • Fabricate dintr-un material rentabil, care are o bună rezistență chimică.
Material: LLDPE, PE, LDPE, PP Culoare: Roșu, Albastru, Galben Cod Serie: SRCPFL, SR1076, SRL0000

Ring Seal Clamps

Cleme cu inel de etanșare disponibile în profile cu buză și fără buză. Oferă cele mai recente progrese în detectarea și izolarea contaminării, ceea ce contribuie la reducerea pierderilor de produse și la creșterea productivității. Acestea au calități mecanice și de etanșare puternice. Acestea au un sigiliu albastru pentru o identificare ușoară.

  • Clemele igienice de etanșare cu margini și fără margini reprezintă cele mai recente progrese în detectarea și izolarea contaminării, contribuind astfel la reducerea pierderii produselor și la creșterea productivității. Ideale pentru industria alimentară și industria farmaceutică.
  • Fragmente de mici dimensiuni între 2 și 3 mm pot fi ușor identificate prin echipamente de detectare a metalelor în linie, care sunt utilizate pentru detectarea produselor contaminate de liniile de proces.
  • Conform cu FDA.
Material: VMQ, FKM, EPDM Culoare: Negru, Albastru Cod Serie: SRV0048, SRV0054, SRV0046, SRV0055, SRV0047, SRV0053

Șaibe precomprimate cu auto-centrare

K dispozícii je široká škála samostrediacich lepených utesňovácích podložiek a súprav na použitie v hydraulických a pneumatických aplikáciách. Ponúkame v imperiálnych aj metrických veľkostiach.