Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Guma maskovacie zátky pre vysoké teploty

 (9 sady výrobkov)


Maskovacie kužele

Maskovacie kužele možno použiť ako zátky alebo uzávery. Vďaka kužeľovitému tvaru sa hodia na rôzne vnútorné a vonkajšie priemery. Dá sa upevniť pomocou háčikov na farby. K dispozícii sú silikónové a EPDM.

  • Univerzálne krycie riešenie, ktoré možno použiť ako uzáver alebo zátku.
  • Kužeľovitý tvar.
  • Špičkové a úsporné možnosti vďaka materiálu.
Materiál: Silikón, EPDM Farba: Purpurová, Červená, Prírodná, Hrdzavá, Čierna, Modrá, Zelená, Hnedá, Žltá Skupina SR: SR1075, SR1091

Maskovacie matice

Maskovacie zváracie matice sú určené na zakrytie a ochranu závitových a nezávitových zváracích matíc. Je vybavený ťahadlom a zubami, ktoré držia niť. Vydrží teploty až do +250C.Matice pre zváranie majú závit a je dôležité, aby sa na závit nenanášal práškový náter alebo povrchová úprava. Náš sortiment maskovacích nastokovacích krytiek je špeciálne navrhnutý na maskovanie prechodných otvorov bez závitu alebo so závitom a je ideálny na maskovanie navarovacích matíc.Uško umožňuje rýchle a jednoduché odmontovanie.Telo zátky má zuby, ktoré zvierajú závit; to zaisťuje pevné uloženie, ktoré udrží maskovaciu zostavu chránenú. Materiál: Silikón Farba: Červená, Modrá, Žltá, Čierna Skupina SR: SRF0061

Maskovacie vyťahovacie zátky

Maskovacie zátky sa používajú na maskovanie otvorov so závitom a bez závitu a sú odolné voči chemikáliám. Úchyt uľahčuje ich inštaláciu a demontáž a zaisťuje bezpečné uchytenie, ktoré zabraňuje úniku alebo presakovaniu. Opakovane použiteľný materiál umožňuje viacnásobné použitie, čím sa znižuje potreba častej výmeny a minimalizuje sa množstvo odpadu. Cn odoláva teplotám až do 250C.Používajú sa na maskovanie otvorov so závitom či bez neho.Úchyt zjednodušuje montáž a demontáž, umožňuje bezproblémové vkladanie a bezpečné uchytenie.Používajú sa pri práškovom lakovaní, tesnení, montáži automobilov a výrobe elektroniky. Materiál: EPDM, Silikón, Silikónová guma Farba: Čierna, Priehľadná, Prírodná, Červená, Šedá, Biela, Purpurová, Zelená, Ružová, Oranžová, Žltá, Modrá Skupina SR: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Maskovacie zátky bez príruby

Maskovacie bezprírubové zátky sú navrhnuté tak, aby zakrývali otvory bez maskovania okolitého priestoru a chránili pred nečistotami. Vďaka kužeľovitým krúžkom a dutému jadru môžu tieto zátky maskovať viacero oblastí naraz.

  • Používajú sa na zakrytie otvorov bez potreby zakryť okolie.
  • Vďaka úchytu sa jednoducho montujú a demontujú, čo umožňuje bezproblémové vkladanie a dobre sedia na mieste, čo eliminuje nežiaduce netesnosti alebo presakovanie.
  • Využíva sa pri viacerých úkonoch ako je práškové lakovanie, farbenie, pokovovanie a tesnenie.
Materiál: EPDM, Silikón, TPE, PVC Farba: Čierna, Prírodná, Modrá, Zelená, Purpurová, Oranžová, Žltá, Ružová, Červená Skupina SR: SR1090, SR1093, SR5748, SR1034

Maskované skrutky s okom

Maskované skrutky s okom majú na jednom konci slučku a bežne sa používajú s hákmi alebo inými závesnými systémami. Používa sa ako závesné riešenie pre práškové lakovanie a maľovanie. Kužeľový silikón zabezpečuje tesné utesnenie súčiastky, zatiaľ čo závitová vložka zabezpečuje položku.

  • Skrutka s okom je typ skrutky s uškom na jednom konci a zvyčajne sa používajú s háčikom alebo iným závesným systémom. Bežne sa používajú na zavesenie pri práškovom lakovaní, natieraní, otryskávaní a iných procesoch povrchovej úpravy.
  • Silikónová vrstva chráni skrutku s okom počas manipulácie a predlžuje jej životnosť.
  • Vysoko ekonomická a udržateľná voľba.
Materiál: Silikón Farba: Hnedá, Červená, Purpurová, Zelená, Biela, Žltá, Oranžová, Priesvitná, Ružová Skupina SR: SRF0062

Uzatvorené kónické zátky

Kryté zúžené zátky majú vypuklé okraje, ktoré zaručujú bezpečné uchytenie. Vyznačuje sa push-fit dizajnom, ktorý uľahčuje používanie a vyberanie Používa sa na potrubia, slepé otvory a nábytok.

  • Vďaka vypuklým stranám sú navrhnuté tak, aby bezpečne sedeli.
  • Chránia pred nečistotami, úlomkami a poškodením.
  • Opakovane použiteľné vďaka materiálu a bez vplyvu na účinnosť tesnenia.
Materiál: Silikón Farba: Šedá, Žltá, Zelená, Biela, Červená, Čierna, Ružová, Purpurová, Modrá, Priehľadná Skupina SR: SR5751

Vysokoteplotné kónické zátky

Vysokoteplotné kužeľové zátky chránia a maskujú komponenty počas lakovania, pieskovania, abrazívneho chemického spracovania a počas vystavenia vysokým teplotám (až do +218 C pre diely z EPDM a 316C pre silikónové diely). Kónický tvar umožňuje zátke, aby sa pri zahrievaní rozšírila a prispôsobila sa tvaru otvoru.K dispozícii je plná zátka alebo zátka s dutým jadrom, ktorá pomáha pri stláčaní do otvorov so závitom alebo bez závitu.Tieto opakovane použiteľné zátky sa dodávajú z prvotriedneho silikónového materiálu do vysokých teplôt alebo ekonomického EPDM materiálu do nízkych prevádzkových teplôt.Využívajú sa v chemickom priemysle, pri obrábaní a v priemyselných zariadeniach. Materiál: EPDM, Silikón, TPR Farba: Čierna, Prírodná, Žltá, Modrá, Zelená, Purpurová, Oranžová, Ružová, Červená Skupina SR: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Vysokoteplotné zátky

Body Plugs are great for closing panel cavities and firmly sealing apertures or holes. They are particularly useful for sealing openings with sharp edges.

Acts as a protective barrier that helps to prevent potential harm and compromise to the integrity of the enclosed space.

Provides a tight and secure fit thanks to a push fit design. Used in various applications, including automotive, industrial equipment, and machinery.

  • Slúžia ako ochranná bariéra, ktorá zabraňuje tvorbe prachu, nečistôt, vlhkosti a iných znečisťujúcich látok.
  • Používajú sa v rôznych zariadeniach vrátane automobilov, priemyselných zariadení a v ťažkom strojárstve.
  • Odolávajú teplotám od -40 C do 135 C.
Materiál: TPE, TPR Farba: Čierna Skupina SR: SR1765

Závrtné skrutky potiahnuté silikónom

Skrutky so silikónovým povlakom majú jedinečný tvar, ktorý umožňuje bezpečné uchytenie alebo spojenie bez použitia matice. Je celá so závitom a zapadá do existujúcich otvorov so závitom a nástrčkou. Ľahko sa pripája a odoberá pomocou šesťhranného kľúča (nie je súčasťou dodávky).

  • Závrtná skrutka je skrutkové upevnenie bežne používané na bezpečné spojenie jedného komponentu s druhým. Majú jedinečný dizajn, ktorý umožňuje ich bezpečné uchopenie a spájanie bez použitia matice; tým sa líšia od štandardných skrutiek a zostáv.
  • S plným závitom a možno ich zasunúť do existujúcich závitových a nástrčných otvorov.
  • Vhodné na maskovanie.
Materiál: Silikón Farba: Čierna, Modrá, Žltá, Červená Skupina SR: SRF0066