Meny Sök
Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Rostfritt stål

 (184 Produktserier)


Aluminiumvagnar med fläns

Dessa aluminiumvagnar med fläns är ett sorts linjärt lager som är särskilt användbart för hög belastning i en rad tillämpningar där de styr och bär upp linjär rörelse. Deras skenor är av format aluminium med två axlar av härdat rostfritt stål, pressade för att fungera som löpbanor för löpblockets kulor.

Flänsen innebär en större yta på vilken den rörliga delen kan monteras, men kan också fästas mot den rörliga delen antingen uppifrån eller underifrån vagnen.

Mer korrosionsresistent och med lägre vikt än sådana av stål, fungerar därför bra under besvärliga förhållanden. Kan användas i olika tillämpningar, exempelvis maskiner, luftfart, hanteringsteknik, maskinkapslingar, medicintekniska produkter, livsmed, etc.

  • Användbart för hög belastning i en rad tillämpningar där de styr och bär upp linjär rörelse.
  • Flänsen innebär en större yta på vilken den rörliga delen kan monteras, men kan också fästas mot den rörliga delen.
  • Korrosionsresistent och har låg vikt, fungerar därför bra under besvärliga förhållanden.
Material: Aluminium: rostfritt stål Serienummer: SRL1018F

Aluminiumvagnar utan fläns

Dessa aluminiumvagnar utan fläns är ett sorts linjärt lager som är mycket effektivt vid hög belastning i en rad tillämpningar där de styr och bär upp linjär rörelse. Deras skenor består av format aluminium med två axlar av härdat rostfritt stål, pressade för att fungera som löpbanor för löpblockets kulor.

Modellen utan fläns är en mer kompakt lösning än vagnarna med fläns men den rörliga delen i tillämpningen kan bara monteras ovanpå vagnen.

Kan, tack vare lägre vikt och bättre korrosionsresistens än för stål, användas i olika tillämpningar, exempelvis luftfart, maskiner, hanteringsteknik, maskinkapslingar, medicintekniska produkter, livsmed, etc.

  • Utan fläns får man en mer kompakt lösning än med vagnar med fläns.
  • Lättare och mer korrosionsresistent än stål.
  • Effektivt vid hög belastning i olika tillämpningar där de styr och bär upp linjär rörelse.
Material: Aluminium Serienummer: SRL1018U

Ansatsskruvar - Insexhuvud

De här ansatsskruvarna, ofta kallade axelbultar, är en fästanordning med cylindrisk del som skiljer skruvens huvud från den gängade delen. Ansatsen är maskinbearbetad till exakt tolerans och fungerar som bäryta för skruvhuvudet.

Ansatsskruvar är praktiska i situationer där monteringsstift, plugg, led, skaft eller glidrörelser behövs. Är något magnetisk, stark och korrosionsresistent men passar inte under tuffare förhållanden.

Den här serien ansatskruvar har huvud med sexkantsspår, och kan enkelt dras åt eller lossas med sexkantsnyckel. Har även ett icke-slätt huvud vilket underlättar greppet. De här skruvarna passar för tillämpningar med elektronik, maskiner och fordon.

  • Ansatsen är maskinbearbetad till exakt tolerans och fungerar som bäryta för skruvhuvudet.
  • Dras lätt åt och lossas med sexkantsnyckel.
  • Är något magnetisk, stark och korrosionsresistent.
Material: 303 Rostfritt stål, Svart stål Serienummer: SRP0137, SRP0136

Ansatsskruvar – Med skalle

Det här sortimentet ansatsskruvar har skalle med sexkants-, torx- eller skårat spår.

  • Sexkantsspår är perfekta för precisionsmontage och utmärkta där utrymmet inte är så stort.
  • Torxspåren ger ordentligt fäste, och är en snabb teknik för överföring av vridmomentet med mindre behov av tryck.
  • I skårade spår kan vanliga skruvmejslar användas och de kräver lägre tryck för iskruvningen än sådana med försänkta öppningar.

Tillverkade av austenitiskt rostfritt stål eller titan som ger bra motståndskraft mot korrosion och god bearbetbarhet. Materialet är ett populärt val för bygg- och fordonstillämpningar.
  • Tillverkade av austenitiskt rostfritt stål eller titan som ger bra motståndskraft mot korrosion och god bearbetbarhet.
  • Materialet är ett populärt val för bygg- och fordonstillämpningar.
Material: 303 Rostfritt stål, 316 Rostfritt stål, 416 Rostfritt stål, Titan G2, Titan G5 Färg: , Svart Serienummer: SRP0145.A2, SRP0132.A2, SRP0145.A4, SRP0130.A4, SRP0131, SRP0145.B2, SRP0132.B2, SRP0130.B2, SRP0145.B4, SRP0130.B4, SRP0132, SRP0130.T2, SRP0130.T5, SRP0130.A2

Ansatsskruvar – Platt huvud

De här ansatsskruvarna med platt skalle, även kallade axelbultar med platt skalle, är en fästanordning som består av ett cylindriskt skaft med med platt huvud i ena änden och en ansats i den andra. Ansatsen är maskinbearbetad till exakt tolerans och fungerar som bäryta för skruvhuvudet.

Ansatsskruvar är praktiska där monteringsstift, plugg, led, skaft eller glidrörelse behövs. Robust och korrosionsresistent, men inte under särskilt besvärliga förhållanden.

Den här serien ansatsskruvar har platt, något välvt huvud med platt undersida. Passar för tillämpningar med låg profil och har tilltalande utseende. Lätt att skruvas i och ur med spårmejsel. De här skruvarna passar för tillämpningar med elektronik, medicintekniska produkter, maskiner och fordon.

  • Robust och korrosionsresistent, men inte under särskilt besvärliga förhållanden.
  • Har platt, något välvt huvud med platt undersida.
  • Passar för tillämpningar med låg profil och har tilltalande utseende.
Material: 303 Rostfritt stål Serienummer: SRP0144.A2

Ansatsskruvar – Skårat huvud

De här ansatsskruvarna, ofta kallade axelbultar, är en fästanordning med cylindriskt huvud och gängat skaft. De har en ansats (axel) som går från huvudet till skaftet som är bearbetat till exakt tolerans. Ansatsskruvar används ofta för att koppla samman två komponenter, där ansatsen funderar som bäryta.

Ansatsskruvar passar i tillämpningar där monteringsstift, plugg, led, skaft eller glidrörelse behövs.

Det här sortimentet ansatsskruvar har skårat huvud och kan skruvas med spårmejsel. De är magnetiska och har utmärkt skruvhållfasthet, men korroderar något lättare än vanliga ansatsskruvar. De här skruvarna passar för tillämpningar med elektronik, maskiner, fordon och konstruktion.

  • Ansats (axel) som går från huvudet till skaftet som är bearbetat till exakt tolerans.
  • Det här sortimentet ansatsskruvar har skårat huvud och kan skruvas med spårmejsel.
  • Magnetisk och med utmärkt skruvhållfasthet, men korroderar något lättare än vanliga ansatsskruvar.
Material: Rostfritt stål Serienummer: SRP0133

Anslutningsskydd för optisk fiber

Kopplingsskydd för optisk fiber förhindrar att oönskade främmande partiklar och smuts tränger in i fibern och ledningar. I vårt utbud finns dammskydd med en 2,5 tum lång metallkedja. Material: HDPE, PVC, rostfritt stål och TPE. Färger: svart, grön, natur, röd och vit.

Anu-Lok Ansatsskruvar – Med skalle

Anu-Lok med skalle ansatsskruvar har en cylindrisk ansats som särskiljer skruvhuvudet från dess gängade del. Denna axel är noggrant bearbetad för att fungera som en bärande yta för skruvhuvudet.

Dessa skruvar använder Anu-Lok 180 (AnuLok), en återanvändbar nylonlapp som fungerar som en nylonmutter. Under installationen drar nylonlappen ihop sig för att fylla gapet i gängorna, vilket skapar en hållarmekanism som förhindrar att skruven lossnar på grund av vibrationer eller mekanisk påfrestning.

Utrustade med ett hexagonalt insexhuvud kan dessa skruvar enkelt dras åt eller lossas med en hexagonal nyckel.

  • De är lämpliga för en mängd olika tillämpningar, inklusive elektronik, maskiner och fordonsanvändning.
  • Skruvarna har vissa magnetiska egenskaper och är motståndskraftiga mot korrosion.
Material: 303 Rostfri med gängat lås Serienummer: SRP0130

Anu-Lok Cap Head Tätningsskruvar

Anu-Lok tätande skruvar med skalle har en design med skalle för bättre vridmomentkontroll och har en inbyggd tätmekanism som är utformad för att hålla en gas-tät försegling. Tillverkad av rostfritt stål, som har hög korrosionsbeständighet och är något magnetiskt.

Dessa skruvar använder Anu-Lok 180 (AnuLok), en återanvändbar nylonlapp som fungerar som en nylonmutter. Under installationen drar nylonlappen ihop sig för att fylla gapet i gängorna, vilket skapar en hållarmekanism som förhindrar att skruven lossnar på grund av vibrationer eller mekanisk påfrestning.

Med ett hexagonalt insexhuvud kan de enkelt dras åt eller lossas med en hexagonal nyckel.

  • Det är återanvändbart.
  • Kan tolerera temperaturer som sträcker sig från -100 C upp till +260 C.
  • De är idealiska för olika tillämpningar, inklusive elektronik, utrustning och för användning inom fordonsindustrin.
  • Observera: Utrymmeshål rekommenderas för maximal tätning.
Material: 303 Rostfri med gängat lås Serienummer: SRP0173

Anu-Lok Låsande skruvar – Med skalle

Anu-Lok med skalle låsande skruvar är avsedda att erbjuda en säker och vibrationsbeständig fästning, samtidigt som de förblir permanent anslutna. Har en med skalle design som möjliggör enkel vridmomentapplikation med verktyg som sexkantnycklar. Anu-Lok 180 (AnuLok) är ett återanvändbart nylonplåster som fungerar som en nylonmutter. Under installationen drar nylonlappen ihop sig för att fylla gapet i gängorna.

Den specialiserade retentionmekanismen förhindrar fullständig avkoppling från monteringen, på grund av vibrationer eller mekanisk stress, samtidigt som den möjliggör upprepade fastsättningar och lossningar. Denna funktion är användbar i applikationer som kräver underhåll eller regelbunden åtkomst. Tillämpningar inkluderar elektroniska höljen, maskinskydd och strukturella komponenter.

Observera: Dessa skruvar har en reducerad diameter på skaftet och bör inte dras åt till det rekommenderade vridmomentet för en motsvarande maskinskruv av storlek d1.

  • Skruvarnas fångna natur uppfyller Maskindirektivet 2006/42/EC (motsvarande ISO 4762) som garanterar efterlevnad av säkerhets- och regleringsstandarder, särskilt inom industrier där lösa fästelement kan utgöra en risk.
Material: 303 Rostfri med gängat lås Serienummer: SRP0154

Avluftande skruvar – Med skalle

Denna serie av skruvar med lufthål har skalle med sexkantsspår. Sexkantsbits är idealiska för precisionsmontering och perfekta där mindre yta är tillgänglig.

Skruvarnas ihåliga kärna fungerar som ventilering. Serien följer DIN 912 (med centrerat lufthål). De är tillverkade av austenitiskt rostfritt stål och rengjorda med ultraljud, och har mycket god beständighet mot korrosion, god styrka och bearbetbarhet.

Materialet är ett populärt val för bygg- och fordonstillämpningar.

  • Ihålig kärna fungerar som inbyggd ventilation.
  • Tillverkade av austenitiskt rostfritt stål, är rengjorda med ultraljud, och har god beständighet mot korrosion.
  • Följer DIN 912.
Material: 316 Rostfritt stål, 304 Rostfritt stål Serienummer: SRP0090.A2

Avlyftbara radmonterade gångjärn i metall

Med de avlyftbara radmonterade gångjärnen i metall kan dörren lätt lyftas av. Gångjärnets rotationsvinkel är 180 grader och kan användas höger- eller vänstermonterat.

Avlyftbara sidomonterade gångjärn i metall

These Lift Off Hinges have a 180-degree rotation angle and are designed to provide clearance between the door and the frame, allowing the door to be easily lifted off the hinge pin.

Consist of two leaves and one pin, which are sold separately. One leaf is attached to the door and the other to the frame by a hinge pin that may be taken out of the hinge. They have a strong construction, which ensures their longevity in severe industrial conditions.

May be easily removed by lifting the pin out of the hinge. Ideal for metal doors in enclosures, gates, and tool cabinets. Please use the same material for each pin & leaves you use together.

  • It has a 180-degree rotation angle and provides clearance between the door and the frame.
  • Consists of two leaves and one pin, which are sold separately.
  • Ideal for metal doors in enclosures, gates, and tool cabinets.
Material: Zamak, Stål, Rostfritt stål, Kromad pressgjuten zinklegering, Zinklegering Färg: Svart, Naturfärgad, Grå, , Krom Serienummer:

Avlyftbart gångjärn med skruvmontering

Med de avlyftbara skruvmonterade gångjärnen kan dörren lätt lyftas av. Finns i olika material för att passa olika tillämpningar och ytbehandlingar. Gångjärnets rotationsvinkel är 180 grader och kan användas höger- eller vänstermonterat. Klaffgångjärnet är förborrat för att skruvas fast i karmen.

Axelbult - Extra lågt huvud

Denna serie ansatsskruvar har ultralåg sexkantsskalle. Skallens höjd hos dessa skruvar med mycket låg profil är cirka 1/3 än hos vanliga ansatsskruvar. Sexkantsspår är idealiskt för precisionsmontering och perfekta där mindre yta är tillgänglig.

De här skruvarna är tillverkade av austenitiskt rostfritt stål som ger bra motståndskraft mot korrosion och god bearbetbarhet. Materialet är ett populärt val för bygg- och fordonstillämpningar. Passar bland annat i läkemedelstillämpningar.

  • Skallens höjd på de här mycket låga skruvarna är ungefär 1/3 av höjden på normala ansatsskruvar.
  • Har sexkantsspår är perfekta för precisionsmontage och används där utrymmet inte är så stort.
  • Passar bland annat i läkemedelstillämpningar.
Material: Svärtat rostfritt 316, 316 Rostfritt stål, 303 Rostfritt stål Serienummer: SRP0134.B4, SRP0134.A4, SR36650

Axelbultar – Sexkantshuvud

De här axelbultarna, även kallade ansatsskruvar är fästanordning med en slät del (ansats) mellan skruvens huvud och gängade del. Ansatsdelen är maskinbearbetad till exakt tolerans för positionerande, fästande eller roterande delar.

Det minskar belastningskoncentration och sänker sannolikheten för skador och fel. Håller också länge, är korrosionsresistent och icke-magnetisk. Klarar hög belastning, vibrationer och besvärliga miljöer.

Sexkantshuvudet utgör ett bekvämt och stabilt grepp när bulten ska dras åt eller lossas. Sexkantshuvudet kan lätt dras åt med skruvmejsel eller hylsa, och ger en tät och solid anslutning. Används ofta i olika sektorer, exempelvis fordon, industri, elektronik och konstruktion.

  • Denna ansatsdel är maskinbearbetad till exakt tolerans för positionerande, fästande eller roterande delar.
  • Sexkantshuvudet utgör ett bekvämt och stabilt grepp när bulten ska dras åt eller lossas.
  • Håller länge, är korrosionsresistent och icke-magnetisk.
  • Klarar hög belastning, vibrationer och besvärliga miljöer.
Material: 303 Rostfritt stål, Stål Serienummer: SRP0140.A2, SRP0138.A2, SRP013+C142995, SRP0135, SRP0142.SC, SRP0141.SC, SRP0139, SRP0138.SC

Axelskruvar - Headless

Huvudlösa ansatsskruvar är utformade för applikationer som kräver en jämn bärande yta, utan en exponerad skruvhuvud. Till skillnad från en standard ansatsskruv har den en cylindrisk kropp med en axel och en gängad ände, men saknar ett huvud. Denna design möjliggör en säker fästning, samtidigt som den bibehåller ett rent och kompakt utseende.

Deras huvudlösa design gör dem idealiska för användning i trånga utrymmen, där ett standard skruvhuvud skulle störa omgivande komponenter. Den stora ogängade delen av skruven säkerställer snäva toleranser, vilket är avgörande för tillämpningar som kräver precision.

Ofta används i samband med lager och bussningar för att ge pålitligt stöd och möjliggöra smidig rörelse.

  • Utmärkt skjuvmotstånd.
  • Bred användning inom elektronik, maskinteknik, fordonsindustri och byggnadsapplikationer.
Material: 303 Rostfritt stål Serienummer: SRP0126

Axelstödskenor

Dessa axelstödskenor används för kontinuerligt stöd och stabilitet för linjära axlar. De används ofta tillsammans med linjära lager får att åstadkomma ett helt uppstöttat system med låg friktion.

Levereras med en axel av härdat stål och monteringshål för att monteras och stödja utmed hela sin längd. Skenorna används tillsammans med öppna linjära lager eller vagnar för att åstadkomma ett system med linjär rörelse.

Axeln är förmonterad på axelns stödskena. Den är mycket hållbar och slitagetålig, klarar därför tillämpningar med hög belastning och repetetiv rörelse. Används ofta i branscher som industriell tillverkning, fordon, medicintekniska produkter och elektroniktillverkning.

  • Används för kontinuerligt stöd och stabilitet för linjära axlar.
  • Skenorna används tillsammans med öppna linjära lager eller vagnar för att åstadkomma ett system med linjär rörelse.
  • De är mycket hållbara och slitagetåliga, klarar hög belastning och repetetiv rörelse.
Material: Aluminium, Rostfritt stål, Stål Serienummer: SRL1783, SRL178150, SRL178140, SRL178130, SRL178125, SRL178120, SRL178116, SRL178112, SRL178080, SRL178060, SRL178050, SRL178040, SRL178030, SRL178025, SRL178020, SRL178016, SRL178012

Axeltappar

Gaffelstift av rostfritt stål, används tillsammans med gaffelhållare.

Axeltappar

De här axeltapparna är cylindriska stift med platt huvud i ena änden. Passar i hålen på ett gaffelfäste, skapar en vridbar anslutning som medger vinkelrörelse och justering.

Har utmärkt styrka, hållbarhet och korrosionsresistens. Den cylindriska formen underlättar införandet i hålen samt den parande komponentens rotation. Samtidigt utgör det platta huvudet ett stopp under monteringen.

Utformningen medger snabb och enkel isärtagning, modifiering eller utbyte av stiftet vid behov. Används i fordonsbranschen, tillverkning och konstruktion för styrlänkar, upphängningssystem och kontrollmekanismer.

  • Åstadkommer en vridbar koppling som medger vinkelrörelse och justering.
  • Har utmärkt styrka, hållbarhet och korrosionsresistens.
  • Den cylindriska formen underlättar införandet i hålen samt den parande komponentens rotation.
Material: 303 Rostfritt stål, Igumid G, Stål Serienummer: SRR3454, SRR3453, SRR3450

Blindregelspärrar - Justerbara

Regelspärrar med handtag - Justerbara, används till exempel för elektriska paneler och maskinhuvar. Sortimentet finns i krom eller med svart finish. De finns med 2 nycklar för likalåsning eller 2 nycklar för olikalåsning.

Blindregelspärrar - T-handtag

Regelsärrar med T-handtag används i tillämpningar som elektriska paneler och maskinhuvar. Sortimentet finns i krom eller med svart finish. De finns med 2 nycklar för likalåsning eller 2 nycklar för olikalåsning.

Serienummer: SR5518

Bultar med lyftögla – Hane

Dessa bultar med lyftögla och hangänga utgör en säker och praktisk punkt för lyft av diverse tunga laster. När de är i bruk är det synnerligen viktigt att framsidan ligger tätt an mot den mötande ytan.

Har gängat skaft med ögla överst. Det gängade skaftet underlättar installation i för-borrade hål eller gängade insatser och öglan utgör en säker anslutningspunkt för krokar, kätting och annan lyftutrustning. Hangängan utgör en stark och pålitlig anslutning för säkra och snabba lyftarbeten. De är inte avsedda för upprepade lyft och ska inte användas vid lyftvinklar över 45 eller med svängande, snurrande last.

Klarar temperaturer från -20 C till +200 C. Kan arbeta vid något högre temperaturer, men då med lyftkapacitet som är 10 till 20 procent lägre. Används ofta för krokar, kätting och annan lyftutrustning på byggplatser, industriella anläggningar och i fordonstillämpningar.

  • Att framsidan ligger tätt an mot den mötande ytan är synnerligen viktigt.
  • Klarar temperaturer från -20 C till +200 C.
  • Används för krokar och kätting, på byggplatser och vid fordonshantering.
  • Har gängat skaft med ögla överst.
Material: 316 Rostfritt stål, 303 Rostfritt stål, Zinkpläterat stål Serienummer: SRP4043A2, SRP4040

Bultar med lyftögla – Hona

Dessa bultar med lyftögla och hongänga utgör en säker och praktisk punkt för lyft av diverse tunga laster. Att framsidan ligger tätt an mot den mötande ytan är synnerligen viktigt under användning.

Har en massiv cylindrisk axel med gängad ände för fäste och en ögla, som inte är sluten, i den andra änden. Öglan utgör en säker anslutningspunkt för krokar, kätting och annan lyftutrustning. Hongängan utgör en stark och pålitlig anslutning för säkra och snabba lyftarbeten. De är inte avsedda för upprepade lyft och ska inte användas vid lyftvinklar över 45 eller med svängande, snurrande last.

Klarar temperaturer från -20 C till +200 C. Kan arbeta vid något högre temperaturer, men då med lyftkapacitet som är 10 till 20 procent lägre. Används ofta för krokar, kätting och annan lyftutrustning på byggplatser, industriella anläggningar och i fordonstillämpningar.

  • Att framsidan ligger tätt an mot den mötande ytan är synnerligen viktigt.
  • Klarar temperaturer från -20 C till +200 C.
  • Används för krokar och kätting, på byggplatser och vid fordonshantering.
  • Har en massiv cylindrisk axel med gängad ände för fäste och en ögla, som inte är sluten, i den andra änden.
Material: 316 Rostfritt stål, 303 Rostfritt stål, Zinkpläterat stål Serienummer: SRP4044, SRP4041

Buntband av metall

Våra kabelband i rostfritt stål 316 är självlåsande och installeras enkelt manuellt. De tål extrema temperaturer och har en hög styrka och hållbarhet. Finns även med PVC-beläggning och med modell stege för att ge extra stabilt grepp för att undvika glidning.

Serienummer: SRMT

  • av 8