Menü Arama

Açık Yaylı Geçmeli Burçlar

Stokta

Standard Open Bushings with an easy push in design that allows them to lock into place at common panel thicknesses. The split design means they can be assembled into panel holes that already contain a bundle.

Design for the protection of cables, wires and tubing from uneven, unfinished and sharp edges in sheet metal. No tools are needed for installation - simply apply fingertip pressure.

  • Materials: Heat Stabilised Nylon 6/6 and Nylon 6/6
  • Colour: Black
  • UL94 V2 Flame Rated

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
23 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Asgari Pano Kalınlığı Azami Kablo Demeti Çapı Montaj Deliği Çapı Azami Pano Kalınlığı Satın Al
5850 Stokta
0.8 mm
22.0 mm
1.6 mm
753695 Stokta
1.2 mm
19.0 mm
3.3 mm
5104 Stokta
1.0 mm
19.0 mm
1.5 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.2 mm
16.0 mm
3.5 mm
59337 Stokta
0.4 mm
29.0 mm
1.1 mm
81000 Stokta
1.0 mm
13.0 mm
1.5 mm
99864 Stokta
0.8 mm
27.8 mm
3.2 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.0 mm
24.0 mm
1.6 mm
36400 Stokta
0.8 mm
9.5 mm
3.2 mm
50711 Stokta
0.4 mm
6.9 mm
1.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
0.8 mm
14.3 mm
3.2 mm
19257 Stokta
0.4 mm
27.1 mm
1.0 mm
72160 Stokta
0.8 mm
25.0 mm
3.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.0 mm
16.0 mm
1.4 mm
163520 Stokta
0.7 mm
16.5 mm
3.3 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.0 mm
22.0 mm
3.5 mm
542704 Stokta
0.8 mm
38.1 mm
3.2 mm
3885 Stokta
0.8 mm
31.8 mm
3.2 mm
199500 Stokta
0.8 mm
13.0 mm
3.5 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
0.7 mm
9.5 mm
1.7 mm
  • / 2
Yaylı Geçmeli Burç Nylon 6/6 Siyah

PGSA-1822A


Stok Seviyeleri
5850 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Toplam Çap
    25.5 mm
  • Montaj Deliği Çapı
    22.0 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    1.6 mm
  • Toplam Yükseklik
    5.6 mm
Yaylı Geçmeli Burç Nylon 6/6 Siyah

PGSB-1519A


Stok Seviyeleri
753695 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Toplam Çap
    20.6 mm
  • Montaj Deliği Çapı
    19.0 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    3.3 mm
  • Toplam Yükseklik
    11.0 mm
Yaylı Geçmeli Burç Nylon 6/6 Siyah

PGSA-1519A


Stok Seviyeleri
5104 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Toplam Çap
    22.7 mm
  • Montaj Deliği Çapı
    19.0 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    1.5 mm
  • Toplam Yükseklik
    5.7 mm
Yaylı Geçmeli Burç Nylon 6/6 Siyah

PGSB-1316A


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Toplam Çap
    18.0 mm
  • Montaj Deliği Çapı
    16.0 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    3.5 mm
  • Toplam Yükseklik
    10.5 mm
Yaylı Geçmeli Burç Nylon 6/6 Siyah

PGSA-2529A


Stok Seviyeleri
59337 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Toplam Çap
    35.1 mm
  • Montaj Deliği Çapı
    29.0 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    1.1 mm
  • Toplam Yükseklik
    7.0 mm
Yaylı Geçmeli Burç Nylon 6/6 Siyah

PGSA-1013A


Stok Seviyeleri
81000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Toplam Çap
    16.2 mm
  • Montaj Deliği Çapı
    13.0 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    1.5 mm
  • Toplam Yükseklik
    5.3 mm
Yaylı Geçmeli Burç Nylon 6/6 Siyah

PGSB-5A


Stok Seviyeleri
99864 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Toplam Çap
    29.4 mm
  • Montaj Deliği Çapı
    27.8 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    3.2 mm
  • Toplam Yükseklik
    10.3 mm
Yaylı Geçmeli Burç Nylon 6/6 Siyah

PGSA-2024A


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Toplam Çap
    27.0 mm
  • Montaj Deliği Çapı
    24.0 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    1.6 mm
  • Toplam Yükseklik
    5.3 mm
Yaylı Geçmeli Burç Nylon 6/6 Siyah

PGSB-1A


Stok Seviyeleri
36400 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Toplam Çap
    10.7 mm
  • Montaj Deliği Çapı
    9.5 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    3.2 mm
  • Toplam Yükseklik
    9.9 mm
Yaylı Geçmeli Burç Nylon 6/6 Siyah

PGSA-0407A


Stok Seviyeleri
50711 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Toplam Çap
    10.4 mm
  • Montaj Deliği Çapı
    6.9 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    1.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    5.0 mm
Yaylı Geçmeli Burç Nylon 6/6 Siyah

PGSB-3A


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Toplam Çap
    16.3 mm
  • Montaj Deliği Çapı
    14.3 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    3.2 mm
  • Toplam Yükseklik
    10.3 mm
Yaylı Geçmeli Burç Nylon 6/6 Siyah

PGSA-2327A


Stok Seviyeleri
19257 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Toplam Çap
    35.1 mm
  • Montaj Deliği Çapı
    27.1 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    1.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    6.0 mm
Yaylı Geçmeli Burç Nylon 6/6 Siyah

PGSB-9A


Stok Seviyeleri
72160 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Toplam Çap
    26.4 mm
  • Montaj Deliği Çapı
    25.0 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    3.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    10.3 mm
Yaylı Geçmeli Burç Nylon 6/6 Siyah

PGSA-1316A


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Toplam Çap
    19.4 mm
  • Montaj Deliği Çapı
    16.0 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    1.4 mm
  • Toplam Yükseklik
    5.4 mm
Yaylı Geçmeli Burç Nylon 6/6 Siyah

PGSB-1216A


Stok Seviyeleri
163520 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Toplam Çap
    18.6 mm
  • Montaj Deliği Çapı
    16.5 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    3.3 mm
  • Toplam Yükseklik
    10.0 mm
Yaylı Geçmeli Burç Nylon 6/6 Siyah

PGSB-1822A


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Toplam Çap
    24.8 mm
  • Montaj Deliği Çapı
    22.0 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    3.5 mm
  • Toplam Yükseklik
    11.5 mm
Yaylı Geçmeli Burç Nylon 6/6 Siyah

PGSB-8A


Stok Seviyeleri
542704 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Toplam Çap
    40.1 mm
  • Montaj Deliği Çapı
    38.1 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    3.2 mm
  • Toplam Yükseklik
    10.7 mm
Yaylı Geçmeli Burç Nylon 6/6 Siyah

PGSB-6A


Stok Seviyeleri
3885 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Toplam Çap
    34.1 mm
  • Montaj Deliği Çapı
    31.8 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    3.2 mm
  • Toplam Yükseklik
    10.3 mm
Yaylı Geçmeli Burç Nylon 6/6 Siyah

PGSB-1013A


Stok Seviyeleri
199500 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Toplam Çap
    14.9 mm
  • Montaj Deliği Çapı
    13.0 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    3.5 mm
  • Toplam Yükseklik
    10.5 mm
Yaylı Geçmeli Burç Nylon 6/6 Siyah

PGSB-0609A


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Toplam Çap
    11.4 mm
  • Montaj Deliği Çapı
    9.5 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    1.7 mm
  • Toplam Yükseklik
    6.5 mm