Standard Open Bushings with an easy push in design that allows them to lock into place at common panel thicknesses. The split design means they can be assembled into panel holes that already contain a bundle.
Design for the protection of cables, wires and tubing from uneven, unfinished and sharp edges in sheet metal. No tools are needed for installation - simply apply fingertip pressure.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Asgari Pano Kalınlığı | Azami Kablo Demeti Çapı | Montaj Deliği Çapı | Azami Pano Kalınlığı | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7,5155 TL - 7,5155 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
1.252 in
31.8 mm
|
|
||
6,3295 TL - 6,3295 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
||
3,3015 TL - 3,3015 TL | 2200 Stokta |
0.031 in
0.8 mm
|
0.795 in
20.2 mm
|
1 in
25.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin