Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Hexagonal Head Cap Screws are distinguished by their hexagonal head, allowing easy installation and tightening with a wrench or socket. Made of plastic, they are lightweight and resistant to corrosion, oil, abrasion and most chemicals.
Offered in a variety of standard imperial and metric sizes as a replacement to all metal versions. Used in various applications, including electrical equipment, automotive trim, and furniture.
Series Code :SR1992
Seri Kodu: SR1992
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Aralık/TPI | Renk | Malzeme | Diş Uzunluğu | Sürüş Tipi | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,9659 TL - 6,131 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
1.0 mm
|
Natural
|
PA
|
2.756 in
70.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
1,1175 TL - 1,3798 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M2 x 0.4
|
0.4 mm
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.984 in
25.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
1,1001 TL - 1,3581 TL | 1000 Stokta |
M2 x 0.4
|
0.4 mm
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
1,1077 TL - 1,3676 TL | 34000 Stokta |
M2.5 x 0.45
|
0.45 mm
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
1,0801 TL - 1,3336 TL | 2633 Stokta |
M2 x 0.4
|
0.4 mm
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
1,1077 TL - 1,3676 TL | 3000 Stokta |
M2 x 0.4
|
0.4 mm
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
1,0801 TL - 1,3336 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M2.5 x 0.45
|
0.45 mm
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
1,0801 TL - 1,3336 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
0.5 mm
|
Natural
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
1,1175 TL - 1,3798 TL | 19000 Stokta |
M2.5 x 0.45
|
0.45 mm
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.984 in
25.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
3,2713 TL - 4,0388 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
1.0 mm
|
Natural
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
6,4539 TL - 7,9674 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
1.25 mm
|
Natural
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
1,1175 TL - 1,3798 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M2 x 0.4
|
0.4 mm
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.984 in
25.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
1,1001 TL - 1,3581 TL | 600 Stokta |
M3
|
0.5 mm
|
Natural
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
1,0903 TL - 1,346 TL | 1000 Stokta |
M2 x 0.4
|
0.4 mm
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.472 in
12.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
3,2235 TL - 3,9798 TL | 500 Stokta |
M6
|
1.0 mm
|
Natural
|
PA
|
2.362 in
60.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
6,3188 TL - 7,8009 TL | 2000 Stokta |
M8
|
1.25 mm
|
Natural
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
1,0703 TL - 1,3211 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
0.5 mm
|
Natural
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
2,1043 TL - 2,5976 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
1.0 mm
|
Natural
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
1,1077 TL - 1,3676 TL | 100244 Stokta |
M2.5
|
0.45 mm
|
Natural
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
1,0552 TL - 1,3027 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M2.5 x 0.45
|
0.45 mm
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.197 in
5.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin