Hexagonal Head Cap Screws are distinguished by their hexagonal head, allowing easy installation and tightening with a wrench or socket. Made of plastic, they are lightweight and resistant to corrosion, oil, abrasion and most chemicals.
Offered in a variety of standard imperial and metric sizes as a replacement to all metal versions. Used in various applications, including electrical equipment, automotive trim, and furniture.
Series Code :SR1992
Seri Kodu: SR1992
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Aralık/TPI | Renk | Malzeme | Diş Uzunluğu | Sürüş Tipi | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5,6881 TL - 5,6881 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
1.0 mm
|
Natural
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
3,0374 TL - 3,0374 TL | 2601 Stokta |
M6
|
1.0 mm
|
Natural
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
3,2223 TL - 3,2223 TL | 39060 Stokta |
M6
|
1.0 mm
|
Natural
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
19,8719 TL - 19,8719 TL | 500 Stokta |
M6
|
1.0 mm
|
Clear
|
PC
|
0.394 in
10.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
35,2225 TL - 35,2225 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M18
|
2.5 mm
|
Natural
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
15,5765 TL - 15,5765 TL | 3000 Stokta |
M12
|
1.75 mm
|
Natural
|
PA
|
3.15 in
80.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
124,9085 TL - 124,9085 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M16
|
2.0 mm
|
Natural
|
PA
|
3.937 in
100.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
17,2432 TL - 17,2432 TL | 8756 Stokta |
M12
|
1.75 mm
|
Natural
|
PA
|
2.756 in
70.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
15,3506 TL - 15,3506 TL | 29725 Stokta |
M16
|
2.0 mm
|
Natural
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
2,2488 TL - 2,2488 TL | 18648 Stokta |
M6
|
1.0 mm
|
Natural
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
5,0677 TL - 5,0677 TL | 7455 Stokta |
M6
|
1.0 mm
|
Natural
|
PA
|
2.362 in
60.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
15,2845 TL - 15,2845 TL | 3596 Stokta |
M12
|
1.75 mm
|
Natural
|
PA
|
2.756 in
70.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
5,3727 TL - 5,3727 TL | 17000 Stokta |
M4
|
0.7 mm
|
Natural
|
PA
|
1.378 in
35.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
15,2455 TL - 15,2455 TL | 4428 Stokta |
M6
|
1.0 mm
|
Natural
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
11,4604 TL - 11,4604 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
0.8 mm
|
Clear
|
PC
|
0.394 in
10.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
20,5026 TL - 20,5026 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
0.7 mm
|
Clear
|
PC
|
0.984 in
25.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
9,0948 TL - 9,0948 TL | 1000 Stokta |
M6
|
1.0 mm
|
Natural
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
15,8764 TL - 15,8764 TL | 550 Stokta |
M4
|
0.7 mm
|
Clear
|
PC
|
0.591 in
15.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
11,3903 TL - 11,3903 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M12
|
1.75 mm
|
Natural
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
39,1126 TL - 39,1126 TL | 255 Stokta |
M10
|
1.5 mm
|
Natural
|
PA
|
5.906 in
150.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin