Menü Arama

Altıgen Başlı Kapak Vidaları - Plastik

Stokta

Hexagonal Head Cap Screws are distinguished by their hexagonal head, allowing easy installation and tightening with a wrench or socket. Made of plastic, they are lightweight and resistant to corrosion, oil, abrasion and most chemicals.

Offered in a variety of standard imperial and metric sizes as a replacement to all metal versions. Used in various applications, including electrical equipment, automotive trim, and furniture.

  • Material: Nylon, PA, PEEK, PC, PP, PVDF
  • Colour: Natural, Light Brown, Brown, Black


Series Code :SR1992

Seri Kodu: SR1992

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
546 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Diş Boyutu Aralık/TPI Renk Malzeme Diş Uzunluğu Sürüş Tipi Satın Al
8,3716 TL - 10,3353 TL 270 Stokta
M10
1.5 mm
Natural
PA
50.0 mm
Oluklu Baş
8,8742 TL - 10,9559 TL 2500 Stokta
M10
1.5 mm
Natural
PA
60.0 mm
Oluklu Baş
1,1703 TL - 1,4447 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M4
0.7 mm
Natural
PA
10.0 mm
Oluklu Baş
2,1423 TL - 2,6449 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M6
1.0 mm
Natural
PA
8.0 mm
Oluklu Baş
5,1685 TL - 6,3808 TL 1000 Stokta
M6
1.0 mm
Natural
PA
75.0 mm
Oluklu Baş
6,3663 TL - 7,8596 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M10
1.5 mm
Natural
PA
16.0 mm
Oluklu Baş
1,165 TL - 1,4385 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M4
0.7 mm
Natural
PA
8.0 mm
Oluklu Baş
1,2677 TL - 1,565 TL 3000 Stokta
M3.5
0.6 mm
Natural
PA
42.0 mm
Oluklu Baş
1,1628 TL - 1,4355 TL 998 Stokta
M4
0.7 mm
Natural
PA
6.0 mm
Oluklu Baş
1,4634 TL - 1,8066 TL 1000 Stokta
M5
0.8 mm
Natural
PA
20.0 mm
Oluklu Baş
3,1179 TL - 3,8493 TL 4000 Stokta
M6
1.0 mm
Natural
PA
35.0 mm
Oluklu Baş
1,6453 TL - 2,0315 TL 2000 Stokta
M4
0.7 mm
Natural
PA
30.0 mm
Oluklu Baş
1,5168 TL - 1,8725 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M6
1.0 mm
Natural
PA
10.0 mm
Oluklu Baş
1,4919 TL - 1,842 TL 7500 Stokta
M5
0.8 mm
Natural
PA
16.0 mm
Oluklu Baş
2,658 TL - 3,2815 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M5
0.8 mm
Natural
PA
6.0 mm
Oluklu Baş
2,1043 TL - 2,5976 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M6
1.0 mm
Natural
PA
5.0 mm
Oluklu Baş
4,4659 TL - 5,5133 TL 1000 Stokta
M8
1.25 mm
Natural
PA
20.0 mm
Oluklu Baş
2,0505 TL - 2,5314 TL 345 Stokta
M6
1.0 mm
Natural
PA
16.0 mm
Oluklu Baş
4,8295 TL - 5,9625 TL 950 Stokta
M8
1.2 mm
Natural
Nylon
16.0 mm
Oluklu Baş
7,1364 TL - 8,8103 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M10
1.5 mm
Natural
PA
30.0 mm
Oluklu Baş
  • / 28
Altıgen Başlı Kapak Vidası M10 50.0 mm PA Natural

50M100150K050

Fiyat Aralığı
10,3353 TL - 8,3716 TL

Stok Seviyeleri
270 Stokta
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    50.0 mm
  • Diş Boyutu
    M10
  • Renk
    Natural
  • Malzeme
    PA
  • Kafa Tipi
    Tırtıllı Rondela Yüzlü Baş
Altıgen Başlı Kapak Vidası M10 60.0 mm PA Natural

50M100150K060

Fiyat Aralığı
10,9559 TL - 8,8742 TL

Stok Seviyeleri
2500 Stokta
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    60.0 mm
  • Diş Boyutu
    M10
  • Renk
    Natural
  • Malzeme
    PA
  • Kafa Tipi
    Tırtıllı Rondela Yüzlü Baş
Altıgen Başlı Kapak Vidası M4 10.0 mm PA Natural

50M040070K010

Fiyat Aralığı
1,4447 TL - 1,1703 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Renk
    Natural
  • Malzeme
    PA
  • Kafa Tipi
    Tırtıllı Rondela Yüzlü Baş
Altıgen Başlı Kapak Vidası M6 8.0 mm PA Natural

50M060100K008

Fiyat Aralığı
2,6449 TL - 2,1423 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Renk
    Natural
  • Malzeme
    PA
  • Kafa Tipi
    Tırtıllı Rondela Yüzlü Baş
Altıgen Başlı Kapak Vidası M6 75.0 mm PA Natural

50M060100K075

Fiyat Aralığı
6,3808 TL - 5,1685 TL

Stok Seviyeleri
1000 Stokta
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    75.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Renk
    Natural
  • Malzeme
    PA
  • Kafa Tipi
    Tırtıllı Rondela Yüzlü Baş
Altıgen Başlı Kapak Vidası M10 16.0 mm PA Natural

50M100150K016

Fiyat Aralığı
7,8596 TL - 6,3663 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    16.0 mm
  • Diş Boyutu
    M10
  • Renk
    Natural
  • Malzeme
    PA
  • Kafa Tipi
    Tırtıllı Rondela Yüzlü Baş
Altıgen Başlı Kapak Vidası M4 8.0 mm PA Natural

50M040070K008

Fiyat Aralığı
1,4385 TL - 1,165 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Renk
    Natural
  • Malzeme
    PA
  • Kafa Tipi
    Tırtıllı Rondela Yüzlü Baş
Altıgen Başlı Kapak Vidası M3.5 42.0 mm PA Natural

50M035060K042

Fiyat Aralığı
1,565 TL - 1,2677 TL

Stok Seviyeleri
3000 Stokta
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    42.0 mm
  • Diş Boyutu
    M3.5
  • Renk
    Natural
  • Malzeme
    PA
  • Kafa Tipi
    Tırtıllı Rondela Yüzlü Baş
Altıgen Başlı Kapak Vidası M4 6.0 mm PA Natural

50M040070K006

Fiyat Aralığı
1,4355 TL - 1,1628 TL

Stok Seviyeleri
998 Stokta
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    6.0 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Renk
    Natural
  • Malzeme
    PA
  • Kafa Tipi
    Tırtıllı Rondela Yüzlü Baş
Altıgen Başlı Kapak Vidası M5 20.0 mm PA Natural

50M050080K020

Fiyat Aralığı
1,8066 TL - 1,4634 TL

Stok Seviyeleri
1000 Stokta
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Renk
    Natural
  • Malzeme
    PA
  • Kafa Tipi
    Tırtıllı Rondela Yüzlü Baş
Altıgen Başlı Kapak Vidası M6 35.0 mm PA Natural

50M060100K035

Fiyat Aralığı
3,8493 TL - 3,1179 TL

Stok Seviyeleri
4000 Stokta
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    35.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Renk
    Natural
  • Malzeme
    PA
  • Kafa Tipi
    Tırtıllı Rondela Yüzlü Baş
Altıgen Başlı Kapak Vidası M4 30.0 mm PA Natural

50M040070K030

Fiyat Aralığı
2,0315 TL - 1,6453 TL

Stok Seviyeleri
2000 Stokta
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    30.0 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Renk
    Natural
  • Malzeme
    PA
  • Kafa Tipi
    Tırtıllı Rondela Yüzlü Baş
Altıgen Başlı Kapak Vidası M6 10.0 mm PA Natural

50M060100K010

Fiyat Aralığı
1,8725 TL - 1,5168 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Renk
    Natural
  • Malzeme
    PA
  • Kafa Tipi
    Tırtıllı Rondela Yüzlü Baş
Altıgen Başlı Kapak Vidası M5 16.0 mm PA Natural

50M050080K016

Fiyat Aralığı
1,842 TL - 1,4919 TL

Stok Seviyeleri
7500 Stokta
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    16.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Renk
    Natural
  • Malzeme
    PA
  • Kafa Tipi
    Tırtıllı Rondela Yüzlü Baş
Altıgen Başlı Kapak Vidası M5 6.0 mm PA Natural

50M050080K006

Fiyat Aralığı
3,2815 TL - 2,658 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    6.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Renk
    Natural
  • Malzeme
    PA
  • Kafa Tipi
    Tırtıllı Rondela Yüzlü Baş
Altıgen Başlı Kapak Vidası M6 5.0 mm PA Natural

50M060100K005

Fiyat Aralığı
2,5976 TL - 2,1043 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    5.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Renk
    Natural
  • Malzeme
    PA
  • Kafa Tipi
    Tırtıllı Rondela Yüzlü Baş
Altıgen Başlı Kapak Vidası M8 20.0 mm PA Natural

50M080125K020

Fiyat Aralığı
5,5133 TL - 4,4659 TL

Stok Seviyeleri
1000 Stokta
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8
  • Renk
    Natural
  • Malzeme
    PA
  • Kafa Tipi
    Tırtıllı Rondela Yüzlü Baş
Altıgen Başlı Kapak Vidası M6 16.0 mm PA Natural

50M060100K016

Fiyat Aralığı
2,5314 TL - 2,0505 TL

Stok Seviyeleri
345 Stokta
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    16.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Renk
    Natural
  • Malzeme
    PA
  • Kafa Tipi
    Tırtıllı Rondela Yüzlü Baş
Altıgen Başlı Kapak Vidası M8 16.0 mm PA Natural

50M080125K016

Fiyat Aralığı
5,9625 TL - 4,8295 TL

Stok Seviyeleri
950 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    13.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    6.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    16.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8
  • Renk
    Natural
Altıgen Başlı Kapak Vidası M10 30.0 mm PA Natural

50M100150K030

Fiyat Aralığı
8,8103 TL - 7,1364 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    30.0 mm
  • Diş Boyutu
    M10
  • Renk
    Natural
  • Malzeme
    PA
  • Kafa Tipi
    Tırtıllı Rondela Yüzlü Baş