Hexagonal Head Cap Screws are distinguished by their hexagonal head, allowing easy installation and tightening with a wrench or socket. Made of plastic, they are lightweight and resistant to corrosion, oil, abrasion and most chemicals.
Offered in a variety of standard imperial and metric sizes as a replacement to all metal versions. Used in various applications, including electrical equipment, automotive trim, and furniture.
Series Code :SR1992
Seri Kodu: SR1992
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Aralık/TPI | Renk | Malzeme | Diş Uzunluğu | Sürüş Tipi | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11,4604 TL - 11,4604 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
0.8 mm
|
Clear
|
PC
|
0.394 in
10.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
20,5026 TL - 20,5026 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
0.7 mm
|
Clear
|
PC
|
0.984 in
25.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
2,0152 TL - 2,0152 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
0.7 mm
|
Natural
|
PA
|
0.709 in
18.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
39,1126 TL - 39,1126 TL | 255 Stokta |
M10
|
1.5 mm
|
Natural
|
PA
|
5.906 in
150.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
9,0948 TL - 9,0948 TL | 1000 Stokta |
M6
|
1.0 mm
|
Natural
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
35,2225 TL - 35,2225 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M18
|
2.5 mm
|
Natural
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
15,8764 TL - 15,8764 TL | 550 Stokta |
M4
|
0.7 mm
|
Clear
|
PC
|
0.591 in
15.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
5,0526 TL - 5,0526 TL | 27 Stokta |
M6
|
1.0 mm
|
Natural
|
PA
|
1.772 in
45.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
11,3903 TL - 11,3903 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M12
|
1.75 mm
|
Natural
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
14,5095 TL - 14,5095 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10
|
1.5 mm
|
Natural
|
PA
|
2.362 in
60.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
1,0319 TL - 1,0319 TL | 24999 Stokta |
M2.5
|
0.45 mm
|
Natural
|
PA
|
0.177 in
4.5 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
5,8248 TL - 5,8248 TL | 568 Stokta |
M6
|
1.0 mm
|
Natural
|
PA
|
2.559 in
65.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
17,1381 TL - 17,1381 TL | 14392 Stokta |
M12
|
1.75 mm
|
Natural
|
PA
|
3.15 in
80.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
5,6854 TL - 5,6854 TL | 36658 Stokta |
M8
|
1.25 mm
|
Natural
|
PA
|
1.378 in
35.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
6,1402 TL - 6,1402 TL | 1024 Stokta |
M6
|
1.0 mm
|
Natural
|
PA
|
3.15 in
80.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
6,8026 TL - 6,8026 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
0.8 mm
|
Natural
|
PA
|
1.378 in
35.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
29,65 TL - 29,65 TL | 216 Stokta |
M10
|
1.5 mm
|
Natural
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
14,089 TL - 14,089 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
0.8 mm
|
Clear
|
PC
|
0.591 in
15.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
39,6384 TL - 39,6384 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10
|
1.5 mm
|
Natural
|
PP
|
2.362 in
60.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
214,5945 TL - 214,5945 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
0.7 mm
|
Maroon
|
PEEK
|
0.984 in
25.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin