Hexagonal Head Cap Screws are distinguished by their hexagonal head, allowing easy installation and tightening with a wrench or socket. Made of plastic, they are lightweight and resistant to corrosion, oil, abrasion and most chemicals.
Offered in a variety of standard imperial and metric sizes as a replacement to all metal versions. Used in various applications, including electrical equipment, automotive trim, and furniture.
Series Code :SR1992
Seri Kodu: SR1992
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Aralık/TPI | Renk | Malzeme | Diş Uzunluğu | Sürüş Tipi | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8,4954 TL - 8,4954 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
|
Natural
|
PP
|
0.984 in
25.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
6,2874 TL - 6,2874 TL | 200 Stokta |
M3
|
|
Natural
|
PP
|
0.63 in
16.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
6,3663 TL - 7,8596 TL | 396 Stokta |
M10
|
1.25 mm
|
Natural
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
31,1219 TL - 31,1219 TL | 767 Stokta |
M8
|
|
Natural
|
PP
|
2.362 in
60.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
9,1053 TL - 9,1053 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
|
Natural
|
PP
|
0.787 in
20.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
113,5532 TL - 113,5532 TL | 153 Stokta |
M16
|
2.0 mm
|
Natural
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
132,5838 TL - 132,5838 TL | 225 Stokta |
M16
|
2.0 mm
|
Natural
|
PA
|
2.362 in
60.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
28,178 TL - 28,178 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
|
Natural
|
PP
|
1.575 in
40.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
1,4919 TL - 1,842 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
0.8 mm
|
Natural
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
1,1175 TL - 1,3798 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3.5
|
0.6 mm
|
Natural
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
1,1677 TL - 1,4417 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3.5
|
0.6 mm
|
Natural
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
1,3454 TL - 1,6607 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3.5
|
0.6 mm
|
Natural
|
PA
|
0.276 in
7.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
8,7041 TL - 10,7458 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
1.25 mm
|
Natural
|
PA
|
2.756 in
70.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
2,1518 TL - 2,6563 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
1.0 mm
|
Natural
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
1,9318 TL - 2,3852 TL | 500 Stokta |
M5
|
0.8 mm
|
Natural
|
PA
|
1.378 in
35.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
2,0879 TL - 2,5777 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
1.0 mm
|
Natural
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
9,877 TL - 12,1938 TL | 23 Stokta |
M8
|
1.25 mm
|
Natural
|
PA
|
3.15 in
80.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
1,3454 TL - 1,6607 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3.6
|
0.6 mm
|
Natural
|
PA
|
0.276 in
7.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
1,1303 TL - 1,3952 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3.5
|
0.6 mm
|
Natural
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
1,0801 TL - 1,3336 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
0.5 mm
|
Natural
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin