Menü Arama

Altıgen Başlı Kapak Vidaları - Plastik

Stokta

Hexagonal Head Cap Screws are distinguished by their hexagonal head, allowing easy installation and tightening with a wrench or socket. Made of plastic, they are lightweight and resistant to corrosion, oil, abrasion and most chemicals.

Offered in a variety of standard imperial and metric sizes as a replacement to all metal versions. Used in various applications, including electrical equipment, automotive trim, and furniture.

  • Material: Nylon, PA, PEEK, PC, PP, PVDF
  • Colour: Natural, Light Brown, Brown, Black


Series Code :SR1992

Seri Kodu: SR1992

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
546 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Diş Boyutu Aralık/TPI Renk Malzeme Diş Uzunluğu Sürüş Tipi Satın Al
1,1001 TL - 1,3581 TL 600 Stokta
M3
0.5 mm
Natural
PA
16.0 mm
Oluklu Baş
8,3716 TL - 10,3353 TL 270 Stokta
M10
1.5 mm
Natural
PA
50.0 mm
Oluklu Baş
1,0575 TL - 1,3057 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M2.5 x 0.45
0.45 mm
Natural
Nylon 6/6
6.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
1,1175 TL - 1,3798 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M2 x 0.4
0.4 mm
Natural
Nylon 6/6
25.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
1,1175 TL - 1,3798 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M3
0.5 mm
Natural
PA
25.0 mm
Oluklu Baş
4,9659 TL - 6,131 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M6
1.0 mm
Natural
PA
70.0 mm
Oluklu Baş
1,1077 TL - 1,3676 TL 3000 Stokta
M3.5
0.6 mm
Natural
PA
12.0 mm
Oluklu Baş
6,3188 TL - 7,8009 TL 2000 Stokta
M8
1.25 mm
Natural
PA
40.0 mm
Oluklu Baş
1,1077 TL - 1,3676 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M3
0.5 mm
Natural
PA
20.0 mm
Oluklu Baş
3,2235 TL - 3,9798 TL 500 Stokta
M6
1.0 mm
Natural
PA
60.0 mm
Oluklu Baş
1,0526 TL - 1,2995 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M3
0.5 mm
Natural
PA
4.0 mm
Oluklu Baş
3,252 TL - 4,0148 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M6
1.0 mm
Natural
PA
40.0 mm
Oluklu Baş
6,8538 TL - 8,4615 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M10
1.5 mm
Natural
PA
25.0 mm
Altıgen Tahrikli
1,0801 TL - 1,3336 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M2.5 x 0.45
0.45 mm
Natural
Nylon 6/6
10.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
1,0903 TL - 1,346 TL 900 Stokta
M3
0.5 mm
Natural
PA
12.0 mm
Oluklu Baş
1,0703 TL - 1,3211 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M3
0.5 mm
Natural
PA
8.0 mm
Oluklu Baş
3,2713 TL - 4,0388 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M6
1.0 mm
Natural
PA
45.0 mm
Oluklu Baş
1,0801 TL - 1,3336 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M2.5 x 0.45
0.45 mm
Natural
Nylon 6/6
10.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
1,0503 TL - 1,2965 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M2.5 x 0.45
0.45 mm
Natural
Nylon 6/6
4.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
1,0601 TL - 1,309 TL 6000 Stokta
M2 x 0.4
0.4 mm
Natural
Nylon 6/6
6.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
  • / 28
Altıgen Başlı Kapak Vidası M3 16.0 mm PA Natural

50M030050K016

Fiyat Aralığı
1,3581 TL - 1,1001 TL

Stok Seviyeleri
600 Stokta
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    16.0 mm
  • Diş Boyutu
    M3
  • Renk
    Natural
  • Malzeme
    PA
  • Kafa Tipi
    Tırtıllı Rondela Yüzlü Baş
Altıgen Başlı Kapak Vidası M10 50.0 mm PA Natural

50M100150K050

Fiyat Aralığı
10,3353 TL - 8,3716 TL

Stok Seviyeleri
270 Stokta
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    50.0 mm
  • Diş Boyutu
    M10
  • Renk
    Natural
  • Malzeme
    PA
  • Kafa Tipi
    Tırtıllı Rondela Yüzlü Baş
Altıgen Başlı Kapak Vidası M2.5 6.0 mm PA Natural

50M025045K006

Fiyat Aralığı
1,3057 TL - 1,0575 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    4.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    6.0 mm
  • Diş Boyutu
    M2.5 x 0.45
  • Renk
    Natural
  • Malzeme
    Nylon 6/6
Altıgen Başlı Kapak Vidası M2 25.0 mm PA Natural

50M020040K025

Fiyat Aralığı
1,3798 TL - 1,1175 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    25.0 mm
  • Diş Boyutu
    M2 x 0.4
  • Renk
    Natural
  • Malzeme
    Nylon 6/6
  • Kafa Tipi
    Altıgen Baş
Altıgen Başlı Kapak Vidası M3 25.0 mm PA Natural

50M030050K025

Fiyat Aralığı
1,3798 TL - 1,1175 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    25.0 mm
  • Diş Boyutu
    M3
  • Renk
    Natural
  • Malzeme
    PA
  • Kafa Tipi
    Tırtıllı Rondela Yüzlü Baş
Altıgen Başlı Kapak Vidası M6 70.0 mm PA Natural

50M060100K070

Fiyat Aralığı
6,131 TL - 4,9659 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    70.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Renk
    Natural
  • Malzeme
    PA
  • Kafa Tipi
    Tırtıllı Rondela Yüzlü Baş
Altıgen Başlı Kapak Vidası M3.5 12.0 mm PA Natural

50M035060K012

Fiyat Aralığı
1,3676 TL - 1,1077 TL

Stok Seviyeleri
3000 Stokta
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    12.0 mm
  • Diş Boyutu
    M3.5
  • Renk
    Natural
  • Malzeme
    PA
  • Kafa Tipi
    Tırtıllı Rondela Yüzlü Baş
Altıgen Başlı Kapak Vidası M8 40.0 mm PA Natural

50M080125K040

Fiyat Aralığı
7,8009 TL - 6,3188 TL

Stok Seviyeleri
2000 Stokta
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    40.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8
  • Renk
    Natural
  • Malzeme
    PA
  • Kafa Tipi
    Tırtıllı Rondela Yüzlü Baş
Altıgen Başlı Kapak Vidası M3 20.0 mm PA Natural

50M030050K020

Fiyat Aralığı
1,3676 TL - 1,1077 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
  • Diş Boyutu
    M3
  • Renk
    Natural
  • Malzeme
    PA
  • Kafa Tipi
    Tırtıllı Rondela Yüzlü Baş
Altıgen Başlı Kapak Vidası M6 60.0 mm PA Natural

50M060100K060

Fiyat Aralığı
3,9798 TL - 3,2235 TL

Stok Seviyeleri
500 Stokta
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    60.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Renk
    Natural
  • Malzeme
    PA
  • Kafa Tipi
    Tırtıllı Rondela Yüzlü Baş
Altıgen Başlı Kapak Vidası M3 4.0 mm PA Natural

50M030050K004

Fiyat Aralığı
1,2995 TL - 1,0526 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    4.0 mm
  • Diş Boyutu
    M3
  • Renk
    Natural
  • Malzeme
    PA
  • Kafa Tipi
    Tırtıllı Rondela Yüzlü Baş
Altıgen Başlı Kapak Vidası M6 40.0 mm PA Natural

50M060100K040

Fiyat Aralığı
4,0148 TL - 3,252 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    40.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Renk
    Natural
  • Malzeme
    PA
  • Kafa Tipi
    Tırtıllı Rondela Yüzlü Baş
Altıgen Başlı Kapak Vidası M10 25.0 mm PA Natural

50M100150J025

Fiyat Aralığı
8,4615 TL - 6,8538 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    16.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    7.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    25.0 mm
  • Diş Boyutu
    M10
  • Renk
    Natural
Altıgen Başlı Kapak Vidası M2.5 10.0 mm PA Natural

50M025045J010

Fiyat Aralığı
1,3336 TL - 1,0801 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    4.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.1 mm
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    M2.5 x 0.45
  • Renk
    Natural
Altıgen Başlı Kapak Vidası M3 12.0 mm PA Natural

50M030050K012

Fiyat Aralığı
1,346 TL - 1,0903 TL

Stok Seviyeleri
900 Stokta
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    12.0 mm
  • Diş Boyutu
    M3
  • Renk
    Natural
  • Malzeme
    PA
  • Kafa Tipi
    Tırtıllı Rondela Yüzlü Baş
Altıgen Başlı Kapak Vidası M3 8.0 mm PA Natural

50M030050K008

Fiyat Aralığı
1,3211 TL - 1,0703 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Diş Boyutu
    M3
  • Renk
    Natural
  • Malzeme
    PA
  • Kafa Tipi
    Tırtıllı Rondela Yüzlü Baş
Altıgen Başlı Kapak Vidası M6 45.0 mm PA Natural

50M060100K045

Fiyat Aralığı
4,0388 TL - 3,2713 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    45.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Renk
    Natural
  • Malzeme
    PA
  • Kafa Tipi
    Altıgen Baş
Altıgen Başlı Kapak Vidası M2.5 10.0 mm PA Natural

50M025045K010

Fiyat Aralığı
1,3336 TL - 1,0801 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    4.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    M2.5 x 0.45
  • Renk
    Natural
  • Malzeme
    Nylon 6/6
Altıgen Başlı Kapak Vidası M2.5 4.0 mm PA Natural

50M025045K004

Fiyat Aralığı
1,2965 TL - 1,0503 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    4.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    4.0 mm
  • Diş Boyutu
    M2.5 x 0.45
  • Renk
    Natural
  • Malzeme
    Nylon 6/6
Altıgen Başlı Kapak Vidası M2 6.0 mm PA Natural

50M020040K006

Fiyat Aralığı
1,309 TL - 1,0601 TL

Stok Seviyeleri
6000 Stokta
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    6.0 mm
  • Diş Boyutu
    M2 x 0.4
  • Renk
    Natural
  • Malzeme
    Nylon 6/6
  • Kafa Tipi
    Altıgen Baş