Hexagonal Head Cap Screws are distinguished by their hexagonal head, allowing easy installation and tightening with a wrench or socket. Made of plastic, they are lightweight and resistant to corrosion, oil, abrasion and most chemicals.
Offered in a variety of standard imperial and metric sizes as a replacement to all metal versions. Used in various applications, including electrical equipment, automotive trim, and furniture.
Series Code :SR1992
Seri Kodu: SR1992
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Aralık/TPI | Renk | Malzeme | Diş Uzunluğu | Sürüş Tipi | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,0526 TL - 1,2995 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
0.5 mm
|
Natural
|
PA
|
0.157 in
4.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
1,0703 TL - 1,3211 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M2 x 0.4
|
0.4 mm
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
6,8538 TL - 8,4615 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10
|
1.5 mm
|
Natural
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
1,0552 TL - 1,3027 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M2 x 0.4
|
0.4 mm
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.197 in
5.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
1,0503 TL - 1,2965 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M2 x 0.4
|
0.4 mm
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.157 in
4.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
1,0601 TL - 1,309 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
0.5 mm
|
Natural
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
1,0703 TL - 1,3211 TL | 2738 Stokta |
M2 x 0.4
|
0.4 mm
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
1,0903 TL - 1,346 TL | 900 Stokta |
M3
|
0.5 mm
|
Natural
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
1,0552 TL - 1,3027 TL | 4000 Stokta |
M2.5 x 0.45
|
0.45 mm
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.197 in
5.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
1,1001 TL - 1,3581 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M2.5
|
0.45 mm
|
Natural
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
1,1077 TL - 1,3676 TL | 2000 Stokta |
M2 x 0.4
|
0.4 mm
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
1,0801 TL - 1,3336 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M2 x 0.4
|
0.4 mm
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
1,0503 TL - 1,2965 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M2.5 x 0.45
|
0.45 mm
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.157 in
4.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
1,1175 TL - 1,3798 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
0.5 mm
|
Natural
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
1,1077 TL - 1,3676 TL | 3000 Stokta |
M3.5
|
0.6 mm
|
Natural
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
1,0703 TL - 1,3211 TL | 36000 Stokta |
M2.5 x 0.45
|
0.45 mm
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
1,0801 TL - 1,3336 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M2.5 x 0.45
|
0.45 mm
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
1,1175 TL - 1,3798 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M2.5
|
0.45 mm
|
Natural
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
8,3716 TL - 10,3353 TL | 270 Stokta |
M10
|
1.5 mm
|
Natural
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
8,8742 TL - 10,9559 TL | 2500 Stokta |
M10
|
1.5 mm
|
Natural
|
PA
|
2.362 in
60.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin