Hexagonal Head Cap Screws are distinguished by their hexagonal head, allowing easy installation and tightening with a wrench or socket. Made of plastic, they are lightweight and resistant to corrosion, oil, abrasion and most chemicals.
Offered in a variety of standard imperial and metric sizes as a replacement to all metal versions. Used in various applications, including electrical equipment, automotive trim, and furniture.
Series Code :SR1992
Seri Kodu: SR1992
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Aralık/TPI | Renk | Malzeme | Diş Uzunluğu | Sürüş Tipi | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6,4539 TL - 7,9674 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
1.25 mm
|
Natural
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
1,1703 TL - 1,4447 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
0.7 mm
|
Natural
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
1,2778 TL - 1,5775 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
0.8 mm
|
Natural
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
1,2178 TL - 1,5034 TL | 3000 Stokta |
M3
|
0.5 mm
|
Natural
|
PA
|
1.378 in
35.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
1,1578 TL - 1,4293 TL | 746 Stokta |
M3.5
|
0.6 mm
|
Natural
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
1,0552 TL - 1,3027 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
0.5 mm
|
Natural
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
1,1175 TL - 1,3798 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M2.5
|
0.45 mm
|
Natural
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
1,0801 TL - 1,3336 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M2 x 0.4
|
0.4 mm
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
1,1077 TL - 1,3676 TL | 2000 Stokta |
M2 x 0.4
|
0.4 mm
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
1,1001 TL - 1,3581 TL | 4000 Stokta |
M2 x 0.4
|
0.4 mm
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
1,0903 TL - 1,346 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M2 x 0.4
|
0.4 mm
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.472 in
12.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
2,1613 TL - 2,6685 TL | 1500 Stokta |
M5
|
0.8 mm
|
Natural
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
1,0703 TL - 1,3211 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M2.5
|
0.45 mm
|
Natural
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
1,1303 TL - 1,3952 TL | 2000 Stokta |
M3.5
|
0.6 mm
|
Natural
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
8,8742 TL - 10,9559 TL | 2500 Stokta |
M10
|
1.5 mm
|
Natural
|
PA
|
2.362 in
60.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
1,165 TL - 1,4385 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
0.7 mm
|
Natural
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
1,1677 TL - 1,4417 TL | 1000 Stokta |
M3.5
|
0.6 mm
|
Natural
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
6,1788 TL - 7,6281 TL | 3000 Stokta |
M8
|
1.25 mm
|
Natural
|
PA
|
1.378 in
35.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
1,2978 TL - 1,602 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
0.8 mm
|
Natural
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
2,1423 TL - 2,6449 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
1.0 mm
|
Natural
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin