Hexagonal Head Cap Screws are distinguished by their hexagonal head, allowing easy installation and tightening with a wrench or socket. Made of plastic, they are lightweight and resistant to corrosion, oil, abrasion and most chemicals.
Offered in a variety of standard imperial and metric sizes as a replacement to all metal versions. Used in various applications, including electrical equipment, automotive trim, and furniture.
Series Code :SR1992
Seri Kodu: SR1992
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Aralık/TPI | Renk | Malzeme | Diş Uzunluğu | Sürüş Tipi | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9,0052 TL - 30,7637 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
1.0 mm
|
Doğal renk
|
PA
|
2.559 in
65.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
5,0257 TL - 5,0257 TL | 3078 Stokta |
M4
|
0.7 mm
|
Siyah
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
28,178 TL - 28,178 TL | 6613 Stokta |
M8
|
1.25 mm
|
Doğal renk
|
PA
|
2.362 in
60.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
23,2675 TL - 67,6607 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10
|
|
Doğal renk
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
94,7327 TL - 94,7327 TL | 8500 Stokta |
M12
|
1.8 mm
|
Doğal renk
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
116,497 TL - 116,497 TL | 175 Stokta |
M12
|
1.75 mm
|
Doğal renk
|
PA
|
3.15 in
80.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
4,5421 TL - 4,5421 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
0.5 mm
|
Doğal renk
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
6,0141 TL - 6,0141 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
0.8 mm
|
Doğal renk
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
10,1042 TL - 10,1042 TL | 6966 Stokta |
M6
|
1.0 mm
|
Doğal renk
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
14,5095 TL - 14,5095 TL | 18 Stokta |
M6
|
1.0 mm
|
Siyah
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
17,0329 TL - 17,0329 TL | 612 Stokta |
M8
|
1.25 mm
|
Doğal renk
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
28,178 TL - 28,178 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
|
Siyah
|
PA
|
2.362 in
60.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
15,5765 TL - 38,0652 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10
|
|
Doğal renk
|
PP
|
2.362 in
60.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
27,7457 TL - 70,6786 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10
|
1.5 mm
|
Doğal renk
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
4,5947 TL - 4,5947 TL | 500 Stokta |
M5
|
0.8 mm
|
Doğal renk
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
35,7287 TL - 78,5643 TL | 400 Stokta |
M12
|
1.8 mm
|
Siyah
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
129,6398 TL - 129,6398 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M16
|
2.0 mm
|
Doğal renk
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
18,1895 TL - 18,1895 TL | 13600 Stokta |
M8
|
1.25 mm
|
Doğal renk
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
13,3529 TL - 13,3529 TL | 900 Stokta |
M6
|
1.0 mm
|
Doğal renk
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
36,9047 TL - 36,9047 TL | 6560 Stokta |
M8
|
1.25 mm
|
Doğal renk
|
PA
|
3.15 in
80.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin