Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Hexagonal Head Cap Screws are distinguished by their hexagonal head, allowing easy installation and tightening with a wrench or socket. Made of plastic, they are lightweight and resistant to corrosion, oil, abrasion and most chemicals.
Offered in a variety of standard imperial and metric sizes as a replacement to all metal versions. Used in various applications, including electrical equipment, automotive trim, and furniture.
Series Code :SR1992
Seri Kodu: SR1992
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Aralık/TPI | Renk | Malzeme | Diş Uzunluğu | Sürüş Tipi | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9,1053 TL - 9,1053 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
|
Doğal renk
|
PP
|
0.984 in
25.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
17,0329 TL - 17,0329 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
|
Doğal renk
|
PP
|
0.787 in
20.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
4,9627 TL - 4,9627 TL | 986 Stokta |
M3
|
0.5 mm
|
Doğal renk
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
4,9627 TL - 4,9627 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
0.5 mm
|
Doğal renk
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
4,9627 TL - 4,9627 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
0.5 mm
|
Siyah
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
60,2618 TL - 97,0615 TL | 75 Stokta |
M6
|
|
Doğal renk
|
PVDF
|
0.394 in
10.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
114,92 TL - 114,92 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
|
Doğal renk
|
PVDF
|
0.63 in
16.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
7,9277 TL - 7,9277 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
|
Doğal renk
|
PP
|
0.472 in
12.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
42,6408 TL - 66,4924 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
|
Doğal renk
|
PVDF
|
0.394 in
10.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
6,2874 TL - 6,2874 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
|
Doğal renk
|
PP
|
0.787 in
20.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
7,9277 TL - 7,9277 TL | 400 Stokta |
M5
|
|
Doğal renk
|
PP
|
0.63 in
16.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
17,0329 TL - 17,0329 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
|
Doğal renk
|
PP
|
1.575 in
40.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
10,1882 TL - 10,1882 TL | 4 Stokta |
M8
|
|
Doğal renk
|
PP
|
1.181 in
30.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
119,0204 TL - 119,0204 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
|
Doğal renk
|
PVDF
|
0.63 in
16.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
16,258 TL - 40,0122 TL | 19 Stokta |
M12
|
|
Doğal renk
|
PP
|
1.575 in
40.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
119,0204 TL - 119,0204 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
|
Doğal renk
|
PVDF
|
0.787 in
20.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
7,3914 TL - 7,3914 TL | 1100 Stokta |
M4
|
|
Doğal renk
|
PP
|
0.787 in
20.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
9,7045 TL - 9,7045 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
|
Doğal renk
|
PP
|
1.181 in
30.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
6,2874 TL - 6,2874 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
|
Doğal renk
|
PP
|
0.394 in
10 mm
|
Oluklu Baş
|
||
14,1162 TL - 34,5605 TL | 38 Stokta |
M10
|
|
Doğal renk
|
PP
|
0.787 in
20.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin