Hexagonal Head Cap Screws are distinguished by their hexagonal head, allowing easy installation and tightening with a wrench or socket. Made of plastic, they are lightweight and resistant to corrosion, oil, abrasion and most chemicals.
Offered in a variety of standard imperial and metric sizes as a replacement to all metal versions. Used in various applications, including electrical equipment, automotive trim, and furniture.
Series Code :SR1992
Seri Kodu: SR1992
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Aralık/TPI | Renk | Malzeme | Diş Uzunluğu | Sürüş Tipi | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5,0784 TL - 5,0784 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
|
Doğal renk
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
5,0257 TL - 5,0257 TL | 8536 Stokta |
M4
|
0.7 mm
|
Doğal renk
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
5,6461 TL - 5,6461 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
0.7 mm
|
Siyah
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
5,5514 TL - 5,5514 TL | 5222 Stokta |
M6
|
1.0 mm
|
Doğal renk
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
6,0141 TL - 6,0141 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
0.8 mm
|
Doğal renk
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
14,5095 TL - 14,5095 TL | 18 Stokta |
M6
|
1.0 mm
|
Siyah
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
28,178 TL - 28,178 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
|
Siyah
|
PA
|
2.362 in
60.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
5,4989 TL - 5,4989 TL | 15200 Stokta |
M4
|
0.7 mm
|
Doğal renk
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
4,5421 TL - 4,5421 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
0.5 mm
|
Doğal renk
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
27,7457 TL - 70,6786 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10
|
1.5 mm
|
Doğal renk
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
10,1042 TL - 10,1042 TL | 6966 Stokta |
M6
|
1.0 mm
|
Doğal renk
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
17,0329 TL - 17,0329 TL | 612 Stokta |
M8
|
1.25 mm
|
Doğal renk
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
129,6398 TL - 129,6398 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M16
|
2.0 mm
|
Doğal renk
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
36,9047 TL - 36,9047 TL | 6560 Stokta |
M8
|
1.25 mm
|
Doğal renk
|
PA
|
3.15 in
80.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
21,7644 TL - 21,7644 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
1.25 mm
|
Siyah
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
27,7457 TL - 70,6786 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10
|
1.5 mm
|
Siyah
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
31,3478 TL - 79,7325 TL | 1975 Stokta |
M10
|
1.5 mm
|
Doğal renk
|
PA
|
2.362 in
60.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
5,972 TL - 5,972 TL | 1000 Stokta |
M6
|
1.0 mm
|
Doğal renk
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
18,4971 TL - 53,9339 TL | 14110 Stokta |
M10
|
1.5 mm
|
Doğal renk
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
18,2946 TL - 18,2946 TL | 1672 Stokta |
M6
|
1.0 mm
|
Doğal renk
|
PA
|
2.362 in
60.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin