Hexagonal Head Cap Screws are distinguished by their hexagonal head, allowing easy installation and tightening with a wrench or socket. Made of plastic, they are lightweight and resistant to corrosion, oil, abrasion and most chemicals.
Offered in a variety of standard imperial and metric sizes as a replacement to all metal versions. Used in various applications, including electrical equipment, automotive trim, and furniture.
Series Code :SR1992
Seri Kodu: SR1992
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Aralık/TPI | Renk | Malzeme | Diş Uzunluğu | Sürüş Tipi | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13,3529 TL - 13,3529 TL | 900 Stokta |
M6
|
1.0 mm
|
Doğal renk
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
35,7287 TL - 78,5643 TL | 300 Stokta |
M12
|
1.75 mm
|
Doğal renk
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
35,7287 TL - 78,5643 TL | 400 Stokta |
M12
|
1.8 mm
|
Siyah
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
18,1895 TL - 18,1895 TL | 13600 Stokta |
M8
|
1.25 mm
|
Doğal renk
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
16,1919 TL - 16,1919 TL | 1600 Stokta |
M8
|
1.25 mm
|
Doğal renk
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
10,1042 TL - 10,1042 TL | 657 Stokta |
M6
|
1.0 mm
|
Doğal renk
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
17,0329 TL - 17,0329 TL | 13152 Stokta |
M8
|
|
Doğal renk
|
PA
|
1.378 in
35.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
8,7687 TL - 8,7687 TL | 500 Stokta |
M5
|
0.8 mm
|
Doğal renk
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
5,257 TL - 5,257 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
0.7 mm
|
Siyah
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
7,7279 TL - 7,7279 TL | 1000 Stokta |
M5
|
0.8 mm
|
Doğal renk
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
5,257 TL - 5,257 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
0.5 mm
|
Doğal renk
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
5,257 TL - 5,257 TL | 500 Stokta |
M4
|
0.7 mm
|
Doğal renk
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
5,6776 TL - 5,6776 TL | 500 Stokta |
M5
|
0.8 mm
|
Doğal renk
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
5,0784 TL - 5,0784 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
0.5 mm
|
Siyah
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
5,6776 TL - 5,6776 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
0.8 mm
|
Siyah
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
10,2221 TL - 34,7551 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
1.0 mm
|
Doğal renk
|
PA
|
3.15 in
80.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
5,8669 TL - 5,8669 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
0.8 mm
|
Doğal renk
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
6,1717 TL - 6,1717 TL | 1216 Stokta |
M6
|
1.0 mm
|
Siyah
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
6,1717 TL - 6,1717 TL | 470 Stokta |
M6
|
1.0 mm
|
Doğal renk
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
14,5095 TL - 14,5095 TL | 9600 Stokta |
M6
|
1.0 mm
|
Doğal renk
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin