Hexagonal Head Cap Screws are distinguished by their hexagonal head, allowing easy installation and tightening with a wrench or socket. Made of plastic, they are lightweight and resistant to corrosion, oil, abrasion and most chemicals.
Offered in a variety of standard imperial and metric sizes as a replacement to all metal versions. Used in various applications, including electrical equipment, automotive trim, and furniture.
Series Code :SR1992
Seri Kodu: SR1992
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Aralık/TPI | Renk | Malzeme | Diş Uzunluğu | Sürüş Tipi | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13,3529 TL - 13,3529 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
1.0 mm
|
Doğal renk
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
17,9792 TL - 17,9792 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
1.25 mm
|
Siyah
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
17,9792 TL - 17,9792 TL | 383 Stokta |
M8
|
1.25 mm
|
Doğal renk
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
23,3415 TL - 23,3415 TL | 100 Stokta |
M8
|
|
Doğal renk
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
23,7542 TL - 69,5104 TL | 50 Stokta |
M10
|
1.5 mm
|
Siyah
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
28,178 TL - 28,178 TL | 6613 Stokta |
M8
|
1.25 mm
|
Doğal renk
|
PA
|
2.362 in
60.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
23,2675 TL - 67,6607 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10
|
|
Doğal renk
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
94,7327 TL - 94,7327 TL | 8500 Stokta |
M12
|
1.8 mm
|
Doğal renk
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
5,0257 TL - 5,0257 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
0.7 mm
|
Doğal renk
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
5,6461 TL - 5,6461 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
0.7 mm
|
Doğal renk
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
5,4989 TL - 5,4989 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
0.7 mm
|
Siyah
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
5,8669 TL - 5,8669 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
0.8 mm
|
Siyah
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
95,0481 TL - 95,0481 TL | 3499 Stokta |
M10
|
1.5 mm
|
Doğal renk
|
PA
|
3.15 in
80.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
100,9362 TL - 100,9362 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M12
|
1.75 mm
|
Siyah
|
PA
|
2.362 in
60.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
116,9178 TL - 116,9178 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M16
|
2.0 mm
|
Doğal renk
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
23,7542 TL - 69,5104 TL | 1431 Stokta |
M10
|
1.5 mm
|
Doğal renk
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
6,8552 TL - 6,8552 TL | 615 Stokta |
M5
|
0.8 mm
|
Doğal renk
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
5,2465 TL - 5,2465 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
0.7 mm
|
Doğal renk
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
4,5947 TL - 4,5947 TL | 500 Stokta |
M5
|
0.8 mm
|
Doğal renk
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
15,5765 TL - 38,0652 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10
|
|
Doğal renk
|
PP
|
2.362 in
60.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin