Menü Arama

Altıgen Başlı Kapak Vidaları - Plastik

Stokta

Hexagonal Head Cap Screws are distinguished by their hexagonal head, allowing easy installation and tightening with a wrench or socket. Made of plastic, they are lightweight and resistant to corrosion, oil, abrasion and most chemicals.

Offered in a variety of standard imperial and metric sizes as a replacement to all metal versions. Used in various applications, including electrical equipment, automotive trim, and furniture.

  • Material: Nylon, PA, PEEK, PC, PP, PVDF
  • Colour: Natural, Light Brown, Brown, Black


Series Code :SR1992

Seri Kodu: SR1992

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
546 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Diş Boyutu Aralık/TPI Renk Malzeme Diş Uzunluğu Sürüş Tipi Satın Al
1,3454 TL - 1,6607 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M3.5 x 0.6
0.6 mm
Doğal renk
Nylon 6/6
7.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
1,9318 TL - 2,3852 TL 500 Stokta
M5 x 0.8
0.8 mm
Doğal renk
Nylon 6/6
35.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
1,2677 TL - 1,565 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M3.5 x 0.6
0.6 mm
Doğal renk
Nylon 6/6
42.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
4,7761 TL - 5,8962 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M8 x 1.25
1.25 mm
Doğal renk
Nylon 6/6
50.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
4,4935 TL - 5,5474 TL 1368 Stokta
M8 x 1.25
1.25 mm
Doğal renk
Nylon 6/6
25.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
1,6279 TL - 2,0099 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M6 x 1.0
1.0 mm
Doğal renk
Nylon 6/6
50.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
  • / 28
Altıgen Başlı Kapak Vidası M3.5 x 0.6 7.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M035060K007

Fiyat Aralığı
1,6607 TL - 1,3454 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.6 mm
  • Diş Uzunluğu
    7.0 mm
  • Diş Boyutu
    M3.5 x 0.6
  • Renk
    Doğal renk
Altıgen Başlı Kapak Vidası M5 x 0.8 35.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M050080J035

Fiyat Aralığı
2,3852 TL - 1,9318 TL

Stok Seviyeleri
500 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    8.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.8 mm
  • Diş Uzunluğu
    35.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5 x 0.8
  • Renk
    Doğal renk
Altıgen Başlı Kapak Vidası M3.5 x 0.6 42.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M035060J042

Fiyat Aralığı
1,565 TL - 1,2677 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.6 mm
  • Diş Uzunluğu
    42.0 mm
  • Diş Boyutu
    M3.5 x 0.6
  • Renk
    Doğal renk
Altıgen Başlı Kapak Vidası M8 x 1.25 50.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M080125J050

Fiyat Aralığı
5,8962 TL - 4,7761 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    13.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    6.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    50.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8 x 1.25
  • Renk
    Doğal renk
Altıgen Başlı Kapak Vidası M8 x 1.25 25.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M080125J025

Fiyat Aralığı
5,5474 TL - 4,4935 TL

Stok Seviyeleri
1368 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    13.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    6.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    25.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8 x 1.25
  • Renk
    Doğal renk
Altıgen Başlı Kapak Vidası M6 x 1.0 50.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M060100J050

Fiyat Aralığı
2,0099 TL - 1,6279 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    10.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    4.7 mm
  • Diş Uzunluğu
    50.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6 x 1.0
  • Renk
    Doğal renk