Hexagonal Head Cap Screws are distinguished by their hexagonal head, allowing easy installation and tightening with a wrench or socket. Made of plastic, they are lightweight and resistant to corrosion, oil, abrasion and most chemicals.
Offered in a variety of standard imperial and metric sizes as a replacement to all metal versions. Used in various applications, including electrical equipment, automotive trim, and furniture.
Series Code :SR1992
Seri Kodu: SR1992
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Aralık/TPI | Renk | Malzeme | Diş Uzunluğu | Sürüş Tipi | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,252 TL - 4,0148 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
1.0 mm
|
Natural
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
2,2384 TL - 2,7635 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
1.0 mm
|
Natural
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
7,1364 TL - 8,8103 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10
|
1.5 mm
|
Natural
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
6,0713 TL - 7,4954 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
1.25 mm
|
Natural
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
1,1677 TL - 1,4417 TL | 1000 Stokta |
M3.5
|
0.6 mm
|
Natural
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
1,1001 TL - 1,3581 TL | 3000 Stokta |
M3.5
|
0.6 mm
|
Natural
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
1,185 TL - 1,4634 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
0.7 mm
|
Natural
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
2,1613 TL - 2,6685 TL | 1500 Stokta |
M5
|
0.8 mm
|
Natural
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
4,9659 TL - 6,131 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
1.0 mm
|
Natural
|
PA
|
2.756 in
70.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
1,0552 TL - 1,3027 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
0.5 mm
|
Natural
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
1,4919 TL - 1,842 TL | 7500 Stokta |
M5
|
0.8 mm
|
Natural
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
1,0552 TL - 1,3027 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M2 x 0.4
|
0.4 mm
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.197 in
5.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
1,0903 TL - 1,346 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M2 x 0.4
|
0.4 mm
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.472 in
12.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
1,2624 TL - 1,5584 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3.5
|
0.6 mm
|
Natural
|
PA
|
1.378 in
35.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
1,1175 TL - 1,3798 TL | 995 Stokta |
M3.5
|
0.6 mm
|
Natural
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
1,4634 TL - 1,8066 TL | 1000 Stokta |
M5
|
0.8 mm
|
Natural
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
3,0035 TL - 3,708 TL | 1000 Stokta |
M6
|
1.0 mm
|
Natural
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
1,0703 TL - 1,3211 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M2.5
|
0.45 mm
|
Natural
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
3,2713 TL - 4,0388 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
1.0 mm
|
Natural
|
PA
|
1.772 in
45.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
1,1001 TL - 1,3581 TL | 4000 Stokta |
M2 x 0.4
|
0.4 mm
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin