Hexagonal Head Cap Screws are distinguished by their hexagonal head, allowing easy installation and tightening with a wrench or socket. Made of plastic, they are lightweight and resistant to corrosion, oil, abrasion and most chemicals.
Offered in a variety of standard imperial and metric sizes as a replacement to all metal versions. Used in various applications, including electrical equipment, automotive trim, and furniture.
Series Code :SR1992
Seri Kodu: SR1992
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Aralık/TPI | Renk | Malzeme | Diş Uzunluğu | Sürüş Tipi | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,2978 TL - 1,602 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
0.8 mm
|
Natural
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
1,1303 TL - 1,3952 TL | 2000 Stokta |
M3.5
|
0.6 mm
|
Natural
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
1,5899 TL - 1,963 TL | 869 Stokta |
M5
|
0.8 mm
|
Natural
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
1,1801 TL - 1,4571 TL | 3000 Stokta |
M4
|
0.7 mm
|
Natural
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
1,0601 TL - 1,309 TL | 6000 Stokta |
M2 x 0.4
|
0.4 mm
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
1,2677 TL - 1,565 TL | 3000 Stokta |
M3.5
|
0.6 mm
|
Natural
|
PA
|
1.654 in
42.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
3,1179 TL - 3,8493 TL | 4000 Stokta |
M6
|
1.0 mm
|
Natural
|
PA
|
1.378 in
35.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
2,658 TL - 3,2815 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
0.7 mm
|
Natural
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
1,0903 TL - 1,346 TL | 910 Stokta |
M2.5
|
0.45 mm
|
Natural
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
1,2227 TL - 1,5096 TL | 190 Stokta |
M3
|
0.5 mm
|
Natural
|
PA
|
1.654 in
42.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
1,1503 TL - 1,4201 TL | 3000 Stokta |
M3.5
|
0.6 mm
|
Natural
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
1,1578 TL - 1,4293 TL | 746 Stokta |
M3.5
|
0.6 mm
|
Natural
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
1,2778 TL - 1,5775 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
0.8 mm
|
Natural
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
5,8962 TL - 7,2793 TL | 258 Stokta |
M8
|
1.25 mm
|
Natural
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
4,8295 TL - 5,9625 TL | 950 Stokta |
M8
|
1.2 mm
|
Natural
|
Nylon
|
0.63 in
16.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
2,0505 TL - 2,5314 TL | 345 Stokta |
M6
|
1.0 mm
|
Natural
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
7,4141 TL - 9,1529 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10
|
1.5 mm
|
Natural
|
PA
|
1.378 in
35.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
6,5837 TL - 8,1281 TL | 320 Stokta |
M10
|
1.5 mm
|
Natural
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
1,8653 TL - 2,3026 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
0.8 mm
|
Natural
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
2,2669 TL - 2,7986 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
1.0 mm
|
Natural
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin