Hexagonal Head Cap Screws are distinguished by their hexagonal head, allowing easy installation and tightening with a wrench or socket. Made of plastic, they are lightweight and resistant to corrosion, oil, abrasion and most chemicals.
Offered in a variety of standard imperial and metric sizes as a replacement to all metal versions. Used in various applications, including electrical equipment, automotive trim, and furniture.
Series Code :SR1992
Seri Kodu: SR1992
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Aralık/TPI | Renk | Malzeme | Diş Uzunluğu | Sürüş Tipi | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13,3374 TL - 13,3374 TL | 66744 Stokta |
M8
|
1.25 mm
|
Natural
|
PA
|
3.937 in
100.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
18,4971 TL - 18,4971 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
1.25 mm
|
Natural
|
PA
|
4.921 in
125.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
25,4444 TL - 25,4444 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
1.0 mm
|
Clear
|
PC
|
0.787 in
20.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
49,3116 TL - 49,3116 TL | 308 Stokta |
M8
|
1.3 mm
|
Clear
|
PC
|
1.181 in
30.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
254,2329 TL - 254,2329 TL | 7800 Stokta |
M6
|
1.0 mm
|
Brown
|
PEEK
|
0.472 in
12.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
511,8304 TL - 511,8304 TL | 160 Stokta |
M6
|
1.0 mm
|
Brown
|
PEEK
|
1.969 in
50.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
752,3949 TL - 752,3949 TL | 76 Stokta |
M8
|
1.3 mm
|
Brown
|
PEEK
|
1.772 in
45.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
1.344,8691 TL - 1.344,8691 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10
|
1.5 mm
|
Light Brown
|
PEEK
|
1.772 in
45.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
615,1848 TL - 615,1848 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
1.3 mm
|
Brown
|
PEEK
|
1.575 in
40.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
1.231,316 TL - 1.231,316 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10
|
1.5 mm
|
Light Brown
|
PEEK
|
1.575 in
40.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
4,7103 TL - 4,7103 TL | 11382 Stokta |
M4
|
0.7 mm
|
Natural
|
PP
|
0.787 in
20.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
184,4187 TL - 184,4187 TL | 100 Stokta |
M5
|
0.8 mm
|
Brown
|
PEEK
|
0.472 in
12.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
21,1335 TL - 21,1335 TL | 300 Stokta |
M6
|
1.0 mm
|
Clear
|
PC
|
0.472 in
12.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
32,0682 TL - 32,0682 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
1.3 mm
|
Clear
|
PC
|
0.472 in
12.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
211,3351 TL - 211,3351 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
1.0 mm
|
Brown
|
PEEK
|
0.394 in
10.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
477,8695 TL - 477,8695 TL | 90 Stokta |
M6
|
1.0 mm
|
Brown
|
PEEK
|
1.772 in
45.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
255,261 TL - 298,778 TL | 60 Stokta |
M6
|
1.0 mm
|
Brown
|
PEEK
|
1.575 in
40.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
615,1848 TL - 615,1848 TL | 194 Stokta |
M8
|
1.3 mm
|
Brown
|
PEEK
|
1.378 in
35.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
36,5892 TL - 36,5892 TL | 6 Stokta |
M8
|
1.3 mm
|
Clear
|
PC
|
0.787 in
20.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
216,1716 TL - 216,1716 TL | 90 Stokta |
M5
|
0.8 mm
|
Brown
|
PEEK
|
1.181 in
30.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin