Hexagonal Head Cap Screws are distinguished by their hexagonal head, allowing easy installation and tightening with a wrench or socket. Made of plastic, they are lightweight and resistant to corrosion, oil, abrasion and most chemicals.
Offered in a variety of standard imperial and metric sizes as a replacement to all metal versions. Used in various applications, including electrical equipment, automotive trim, and furniture.
Series Code :SR1992
Seri Kodu: SR1992
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Aralık/TPI | Renk | Malzeme | Diş Uzunluğu | Sürüş Tipi | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32,0682 TL - 32,0682 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
1.3 mm
|
Clear
|
PC
|
0.394 in
10.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
479,0261 TL - 479,0261 TL | 93 Stokta |
M8
|
1.3 mm
|
Brown
|
PEEK
|
0.591 in
15.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
1.071,8159 TL - 1.071,8159 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10
|
1.5 mm
|
Light Brown
|
PEEK
|
0.591 in
15.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
254,2329 TL - 254,2329 TL | 900 Stokta |
M6
|
1.0 mm
|
Brown
|
PEEK
|
0.591 in
15.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
23,5517 TL - 23,5517 TL | 1300 Stokta |
M12
|
1.75 mm
|
Natural
|
PP
|
2.362 in
60.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
184,4187 TL - 184,4187 TL | 50 Stokta |
M5
|
0.8 mm
|
Brown
|
PEEK
|
0.591 in
15.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
48,4703 TL - 48,4703 TL | 16686 Stokta |
M12
|
1.75 mm
|
Natural
|
PP
|
1.575 in
40.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
1.231,316 TL - 1.231,316 TL | 123 Stokta |
M10
|
1.5 mm
|
Light Brown
|
PEEK
|
1.378 in
35.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
479,0261 TL - 479,0261 TL | 100 Stokta |
M8
|
1.3 mm
|
Brown
|
PEEK
|
0.394 in
10.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
4,5421 TL - 4,5421 TL | 446000 Stokta |
M4
|
0.7 mm
|
Natural
|
PP
|
0.63 in
16.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
9,4628 TL - 9,4628 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
1.0 mm
|
Natural
|
PP
|
0.984 in
25.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
8,2747 TL - 8,2747 TL | 37620 Stokta |
M6
|
1.0 mm
|
Natural
|
PP
|
0.787 in
20.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
184,4187 TL - 184,4187 TL | 1800 Stokta |
M5
|
0.8 mm
|
Brown
|
PEEK
|
0.787 in
20.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
238,4617 TL - 238,4617 TL | 8000 Stokta |
M6
|
1.0 mm
|
Brown
|
PEEK
|
0.787 in
20.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
479,0261 TL - 479,0261 TL | 14400 Stokta |
M8
|
1.3 mm
|
Brown
|
PEEK
|
0.787 in
20.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
214,5945 TL - 214,5945 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
0.7 mm
|
Maroon
|
PEEK
|
0.984 in
25.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
67,6607 TL - 138,3394 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
0.8 mm
|
Maroon
|
PEEK
|
0.394 in
10.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
1.117,1319 TL - 1.117,1319 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10
|
1.5 mm
|
Light Brown
|
PEEK
|
0.984 in
25.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
14,089 TL - 14,089 TL | 4760 Stokta |
M6
|
1.0 mm
|
Natural
|
PVDF
|
0.984 in
25.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
6,8447 TL - 6,8447 TL | 6000 Stokta |
M5
|
0.8 mm
|
Natural
|
PP
|
0.787 in
20.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin