Hexagonal Head Cap Screws are distinguished by their hexagonal head, allowing easy installation and tightening with a wrench or socket. Made of plastic, they are lightweight and resistant to corrosion, oil, abrasion and most chemicals.
Offered in a variety of standard imperial and metric sizes as a replacement to all metal versions. Used in various applications, including electrical equipment, automotive trim, and furniture.
Series Code :SR1992
Seri Kodu: SR1992
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Aralık/TPI | Renk | Malzeme | Diş Uzunluğu | Sürüş Tipi | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5,257 TL - 5,257 TL | 11934 Stokta |
M3
|
0.5 mm
|
Natural
|
PVDF
|
0.63 in
16.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
4,132 TL - 4,132 TL | 7874 Stokta |
M3
|
0.5 mm
|
Natural
|
PP
|
0.63 in
16.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
8,2747 TL - 8,2747 TL | 1992 Stokta |
M6
|
1.0 mm
|
Natural
|
PP
|
0.63 in
16.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
183,157 TL - 183,157 TL | 68 Stokta |
M4
|
0.7 mm
|
Maroon
|
PEEK
|
0.591 in
15.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
99,5693 TL - 99,5693 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
0.8 mm
|
Maroon
|
PEEK
|
0.335 in
8.5 mm
|
Oluklu Baş
|
||
1.045,674 TL - 1.045,674 TL | 15 Stokta |
M10
|
1.5 mm
|
Light Brown
|
PEEK
|
0.787 in
20.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
242,5622 TL - 242,5622 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
1.0 mm
|
Maroon
|
PEEK
|
0.591 in
15.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
176,0075 TL - 176,0075 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
0.8 mm
|
Maroon
|
PEEK
|
0.472 in
12.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
7,0339 TL - 7,0339 TL | 11318 Stokta |
M5
|
0.8 mm
|
Natural
|
PP
|
0.984 in
25.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
19,5564 TL - 19,5564 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
1.25 mm
|
Natural
|
PP
|
1.575 in
40.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
17,4535 TL - 17,4535 TL | 3699 Stokta |
M6
|
1.0 mm
|
Natural
|
PVDF
|
1.575 in
40.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
155,5047 TL - 155,5047 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
0.7 mm
|
Brown
|
PEEK
|
0.394 in
10.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
5,7617 TL - 5,7617 TL | 22400 Stokta |
M3
|
0.5 mm
|
Natural
|
PVDF
|
0.787 in
20.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
10,1566 TL - 10,1566 TL | 80696 Stokta |
M5
|
0.8 mm
|
Natural
|
PVDF
|
0.984 in
25.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
11,6707 TL - 11,6707 TL | 67 Stokta |
M6
|
1.0 mm
|
Natural
|
PVDF
|
0.394 in
10.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
6,7605 TL - 6,7605 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
0.7 mm
|
Natural
|
PVDF
|
0.63 in
16.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
176,0075 TL - 176,0075 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
0.8 mm
|
Maroon
|
PEEK
|
0.591 in
15.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
206,2882 TL - 206,2882 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
0.8 mm
|
Maroon
|
PEEK
|
0.984 in
25.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
457,5771 TL - 457,5771 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
1.2 mm
|
Maroon
|
PEEK
|
0.394 in
10.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
307,7501 TL - 307,7501 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
1.0 mm
|
Maroon
|
PEEK
|
1.378 in
35.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin