Menü Arama

Altıgen, Dişli Destekler

Stokta

These spacers have a threaded male end that is mounted securely using a hex nut. The top end has a snap lock bayonet nose that holds the PCB in place.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
193 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Panel Kalınlığı Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi) Ara Parça Uzunluğu Satın Al
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
#6-32
12.7 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
#6-32
3.2 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
#6-32
6.4 mm
80000 Stokta
#8-32
22.2 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
#6-32
15.9 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
#6-32
7.9 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
#6-32
11.1 mm
3000 Stokta
#6-32
4.8 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
#6-32
9.5 mm
76760 Stokta
10.7 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
19.1 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
15.9 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M4
22.2 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
9.6 mm
763410 Stokta
M4
17.5 mm
10800 Stokta
M4
25.4 mm
3000 Stokta
25.4 mm
8600 Stokta
15.9 mm
2701 Stokta
12.7 mm
4920 Stokta
9.5 mm
  • / 10
Vida ve Kilit Desteği #6-32 12.7 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

SCBST-8-01


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Erkek Diş Parça
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    #6-32
  • Gövde Çapı
    4.4 mm
Vida ve Kilit Desteği #6-32 3.2 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

SCBST-2-01


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Erkek Diş Parça
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    #6-32
  • Gövde Çapı
    4.4 mm
Vida ve Kilit Desteği #6-32 6.4 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

SCBST-4-01


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Erkek Diş Parça
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    #6-32
  • Gövde Çapı
    4.4 mm
Vida Desteği 22.2 mm #8-32 Dişi Diş Parça Nylon 6/6 Doğal renk

27FTP00875


Stok Seviyeleri
80000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Dişi Diş Parça
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    #8-32
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
N/A 15.9 mm (L) #6-32 Erkek Diş Parça

SCBST-10-01


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Erkek Diş Parça
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    #6-32
  • Gövde Çapı
    4.4 mm
Vida ve Kilit Desteği #6-32 7.9 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

SCBST-5-01


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Erkek Diş Parça
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    #6-32
  • Gövde Çapı
    4.4 mm
Vida ve Kilit Desteği #6-32 11.1 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

SCBST-7-01


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Erkek Diş Parça
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    #6-32
  • Gövde Çapı
    4.4 mm
Vida ve Kilit Desteği #6-32 4.8 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

SCBST-3-01


Stok Seviyeleri
3000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Erkek Diş Parça
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    #6-32
  • Gövde Çapı
    4.4 mm
Vida ve Kilit Desteği 9.5 mm Nylon 6/6

SCBST-6-01


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Erkek Diş Parça
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    #6-32
  • Gövde Çapı
    4.4 mm
Vida ve Kilit Desteği M4 10.7 mm Nylon 6/6 Doğal renk

LCCBSM-M4-6-01


Stok Seviyeleri
76760 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Erkek Diş Parça
  • Gövde Çapı
    7.1 mm
  • Delik Çapı A
    4.8 mm
Dişli Vida Desteği 19.1 mm Dişi Diş Parça

CBS-TF-M4-12-01


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kilitsiz Parça
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Dişi Diş Parça
  • Gövde Çapı
    7.1 mm
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
Vida Desteği 15.9 mm Dişi Diş Parça Nylon 6/6 Doğal renk

LCBS-TF-10-01


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Dişi Diş Parça
  • Gövde Çapı
    7.1 mm
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
Dişli Vida Desteği 22.2 mm M4 Dişi Diş Parça

LCBSTF-M4-14-19


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Dişi Diş Parça
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M4
  • Gövde Çapı
    7.1 mm
Vidayla Tespit Edilir Ara Parça 9.6 mm UL94 V-2

100209100002


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Dişi Diş Parça
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    9.6 mm
Vida ve Kilit Desteği 17.5 mm PA

100117500002


Stok Seviyeleri
763410 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Erkek Diş Parça
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M4
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
Vida ve Kilit Desteği 25.4 mm PA

100125400002


Stok Seviyeleri
10800 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Erkek Diş Parça
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M4
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
Dişli Vida Desteği 25.4 mm Dişi Diş Parça

CBS-TF-M4-16-01


Stok Seviyeleri
3000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kilitsiz Parça
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Dişi Diş Parça
  • Gövde Çapı
    7.1 mm
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
Dişli Vida Desteği 15.9 mm Dişi Diş Parça

LCBSTF-M4-10-01


Stok Seviyeleri
8600 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Dişi Diş Parça
  • Gövde Çapı
    7.1 mm
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
Dişli Vida Desteği 12.7 mm Dişi Diş Parça

LCBS-TF-M4-8-01


Stok Seviyeleri
2701 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Dişi Diş Parça
  • Gövde Çapı
    7.1 mm
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
Vida ve Kilit Desteği M4 9.5 mm Nylon 6/6 Doğal renk

LCBS-TM-M4-6-01


Stok Seviyeleri
4920 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Erkek Diş Parça
  • Gövde Çapı
    7.1 mm
  • Delik Çapı A
    4.0 mm