These spacers have a threaded male end that is mounted securely using a hex nut. The top end has a snap lock bayonet nose that holds the PCB in place.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Panel Kalınlığı | Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi) | Ara Parça Uzunluğu | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1220 Stokta |
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
|||
| 2564 Stokta |
|
M3
|
0.626 in
15.9 mm
|
|||
| 31360 Stokta |
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||
| 2998 Stokta |
|
M4
|
0.626 in
15.9 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M4
|
0.937 in
23.8 mm
|
|||
| 4000 Stokta |
|
M4
|
0.874 in
22.2 mm
|
|||
| 3348 Stokta |
|
M4
|
0.437 in
11.1 mm
|
|||
| 59960 Stokta |
|
M3
|
0.126 in
3.2 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M3
|
0.752 in
19.1 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M4
|
0.252 in
6.4 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M4
|
0.126 in
3.2 mm
|
|||
| 78000 Stokta |
|
M3
|
0.252 in
6.4 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M4
|
0.752 in
19.1 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
|||
| 4000 Stokta |
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
|||
| 51800 Stokta |
|
M3
|
0.252 in
6.4 mm
|
|||
| 6972 Stokta |
|
M3
|
0.874 in
22.2 mm
|
|||
| 57000 Stokta |
|
M2.5
|
0.236 in
6.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
0.673 in
17.1 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
#6-32
|
0.626 in
15.9 mm
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin