These spacers have a threaded male end that is mounted securely using a hex nut. The top end has a snap lock bayonet nose that holds the PCB in place.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Panel Kalınlığı | Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi) | Ara Parça Uzunluğu | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
|||
| 3000 Stokta |
|
M4
|
1.126 in
28.6 mm
|
|||
| 11990 Stokta |
|
M4
|
0.626 in
15.9 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M4
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||
| 500 Stokta |
|
#6
|
0.193 in
4.9 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||
| 2996 Stokta |
|
M4
|
0.563 in
14.3 mm
|
|||
| 17419 Stokta |
|
M4
|
0.752 in
19.1 mm
|
|||
| 3800 Stokta |
|
M4
|
0.252 in
6.4 mm
|
|||
| 2701 Stokta |
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||
| 3998 Stokta |
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M4
|
1 in
25.4 mm
|
|||
| 13200 Stokta |
|
#6
|
1.378 in
35.0 mm
|
|||
| 2800 Stokta |
|
M4
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||
| 3000 Stokta |
|
|
1 in
25.4 mm
|
|||
| 3619 Stokta |
|
|
0.563 in
14.3 mm
|
|||
| 8400 Stokta |
|
|
1 in
25.4 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M4 x 0.7
|
1.248 in
31.7 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M4
|
0.563 in
14.3 mm
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin