Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
These spacers have a threaded male end that is mounted securely using a hex nut. The top end has a snap lock bayonet nose that holds the PCB in place.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Panel Kalınlığı | Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi) | Ara Parça Uzunluğu | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 Stokta |
|
M3
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||
| 998 Stokta |
|
M4
|
0.563 in
14.3 mm
|
|||
| 2564 Stokta |
|
M3
|
0.626 in
15.9 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M3
|
0.126 in
3.2 mm
|
|||
| 300000 Stokta |
|
M4
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||
| 57000 Stokta |
|
M2.5
|
0.236 in
6.0 mm
|
|||
| 16464 Stokta |
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
|||
| 1000 Stokta |
|
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M4
|
1 in
25.4 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M4 x 0.7
|
0.626 in
15.9 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M3
|
0.437 in
11.1 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M4
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||
| 24318 Stokta |
|
M4
|
0.252 in
6.4 mm
|
|||
| 12600 Stokta |
|
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
|||
| 35052 Stokta |
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
|||
| 499 Stokta |
|
M4
|
0.197 in
5.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
1 in
25.4 mm
|
|||
| 716760 Stokta |
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
|||
| 2430 Stokta |
|
M4 x 0.7
|
1.406 in
35.7 mm
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin