Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
These spacers have a threaded male end that is mounted securely using a hex nut. The top end has a snap lock bayonet nose that holds the PCB in place.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Panel Kalınlığı | Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi) | Ara Parça Uzunluğu | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 76760 Stokta |
|
|
0.421 in
10.7 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M4
|
0.752 in
19.1 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M4
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M4
|
0.563 in
14.3 mm
|
|||
| 3000 Stokta |
|
|
1 in
25.4 mm
|
|||
| 8600 Stokta |
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
|||
| 3800 Stokta |
|
M4
|
0.252 in
6.4 mm
|
|||
| 3000 Stokta |
|
M4
|
1.126 in
28.6 mm
|
|||
| 13200 Stokta |
|
#6
|
1.378 in
35.0 mm
|
|||
| 518310 Stokta |
|
M4
|
0.311 in
7.9 mm
|
|||
| 2701 Stokta |
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||
| 9599 Stokta |
|
|
1.122 in
28.5 mm
|
|||
| 17419 Stokta |
|
M4
|
0.752 in
19.1 mm
|
|||
| 11990 Stokta |
|
M4
|
0.626 in
15.9 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M4
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||
| 31000 Stokta |
|
M4
|
0.811 in
20.6 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
|||
| 4000 Stokta |
|
M4
|
1 in
25.4 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M4
|
0.874 in
22.2 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
0.378 in
9.6 mm
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin